피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 51124-D - Temperature probe union with edge seal and with stainless steel compression ferrule
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51124_d.prj},{NB=SO 51124-4,5-1/4 D 058.1151.077},{TYPE=SO 51124-4,5-1/4 D},{MATNR=058.1151.077},{DK=4.5},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=200},{M=M8x1},{NDM=8.000},{P=1.000},{SW1=10},{SW2=19},{L=34.0},{D=18.5},{IK=12.0},{TK=1.5},{KG=3.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51124-1,5-1/8 D 058.11...
SO 51124-1,5-1/8 D
058.1151.009
1.5
G1/8
250
M6x0.75
8
14
23.5
14.5
8.0
1.0
1.370
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-1,5-1/4 D 058.11...
SO 51124-1,5-1/4 D
058.1151.011
1.5
G1/4
250
M6x0.75
8
19
29.0
18.5
12.0
1.5
2.630
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-2-1/8 D 058.1151...
SO 51124-2-1/8 D
058.1151.020
2.0
G1/8
250
M6x0.75
8
14
23.5
14.5
8.0
1.0
1.210
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-3-1/8 D 058.1151...
SO 51124-3-1/8 D
058.1151.040
3.0
G1/8
250
M6x0.75
8
14
25.0
14.5
8.0
1.0
1.330
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-3-1/4 D 058.1151...
SO 51124-3-1/4 D
058.1151.042
3.0
G1/4
250
M6x0.75
8
19
30.5
18.5
12.0
1.5
2.650
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-3-1/2 D 058.1151...
SO 51124-3-1/2 D
058.1151.044
3.0
G1/2
250
M6x0.75
8
27
35.5
27.0
14.0
2.5
6.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-4-1/8 D 058.1151...
SO 51124-4-1/8 D
058.1151.060
4.0
G1/8
200
M8x1
10
14
28.0
14.5
8.0
1.0
1.690
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-4-1/4 D 058.1151...
SO 51124-4-1/4 D
058.1151.065
4.0
G1/4
200
M8x1
10
19
33.5
18.5
12.0
1.5
3.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-4,5-1/4 D 058.11...
SO 51124-4,5-1/4 D
058.1151.077
4.5
G1/4
200
M8x1
10
19
34.0
18.5
12.0
1.5
3.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-5-1/8 D 058.1151...
SO 51124-5-1/8 D
058.1151.082
5.0
G1/8
200
M10x1
12
14
31.0
14.5
8.0
1.0
2.040
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-5-1/4 D 058.1151...
SO 51124-5-1/4 D
058.1151.084
5.0
G1/4
200
M10x1
12
19
36.0
18.5
12.0
1.5
3.540
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/8 D 058.1151...
SO 51124-6-1/8 D
058.1151.100
6.0
G1/8
200
M10x1
12
14
31.0
14.5
8.0
1.0
1.880
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/4 D 058.1151...
SO 51124-6-1/4 D
058.1151.110
6.0
G1/4
200
M10x1
12
19
36.0
18.5
12.0
1.5
3.290
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/2 D 058.1151...
SO 51124-6-1/2 D
058.1151.125
6.0
G1/2
200
M10x1
12
27
41.5
27.0
14.0
2.5
7.240
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-1/4 D 058.1151...
SO 51124-8-1/4 D
058.1151.170
8.0
G1/4
160
M14x1
17
19
40.5
18.5
12.0
1.5
4.840
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-3/8 D 058.115...
SO 51124-10-3/8 D
058.1151.280
10.0
G3/8
160
M14x1
17
22
42.5
22.5
12.0
2.0
5.650
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-1/2 D 058.115...
SO 51124-10-1/2 D
058.1151.285
10.0
G1/2
160
M14x1
17
27
45.0
27.0
14.0
2.5
7.910
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-3/8 D 058.115...
SO 51124-12-3/8 D
058.1151.390
12.0
G3/8
160
M16x1
19
22
43.0
22.5
12.0
2.0
5.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-15-1/2 D 058.115...
SO 51124-15-1/2 D
058.1151.534
15.0
G1/2
100
M20x1.5
24
27
49.5
27.0
14.0
2.5
9.880
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51194-D-PTFE - Temperature probe union with edge seal and with PTFE comp...
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 51194-D-PTFE METR - Temperature probe union METR with edge seal and with...
SERTO
30.04.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 41121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51625 - Adjustable male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51124-D METR - Temperature probe union METR with edge seal and with stai...
SERTO
30.04.2024
8705A - PiezoStar Accelerometer
Kistler
04.04.2024
SO 41124 METR - Male adaptor union METR with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 41124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청