피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2540 - System-Druckfeder (DIN ISO 10243)
STRACK
04. Federelemente
4.1. Federn
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_01/sn050012.prj},{NB=SN2540-25-152 System-Druckfeder (DIN ISO 10243) XL=0},{PDF=PDF},{DH=25.0},{L0=152},{XL=0.00},{DD=12.5},{C=20.8},{S1=38.0},{F1=790},{S2=45.6},{F2=948},{SMAX=57.0},{FMAX=1186},{B=5.4},{H=3.30},{SNPR=MIN},{ARTNR=182304}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DH
(Dh)
[mm]
L0
(L0)
[mm]
DD
(Dd)
[mm]
C
(C)
[N/mm]
S1
(S1)
[mm]
F1
(F1)
[N]
S2
(S2)
[mm]
F2
(F2)
[N]
SMAX
(Smax)
[mm]
FMAX
(Fmax)
[N]
B
(b)
[mm]
H
(h)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN2540-10-25 XL=0
10.0
25
5.0
16.0
6.3
101
7.5
120
9.4
150
1.9
1.30
182266
SN2540-10-32 XL=0
10.0
32
5.0
13.0
8.0
104
9.6
125
12.0
156
1.9
1.30
182267
SN2540-10-38 XL=0
10.0
38
5.0
11.9
9.5
113
11.4
136
14.3
170
1.9
1.30
182268
SN2540-10-44 XL=0
10.0
44
5.0
10.3
11.0
113
13.2
136
16.5
170
1.9
1.30
182269
SN2540-10-51 XL=0
10.0
51
5.0
8.9
12.8
114
15.3
136
19.1
170
1.9
1.30
182270
SN2540-10-64 XL=0
10.0
64
5.0
7.5
16.0
120
19.2
144
24.0
180
1.9
1.30
182271
SN2540-10-76 XL=0
10.0
76
5.0
5.3
19.0
101
22.8
121
28.5
151
1.9
1.30
182272
SN2540-10-305 XL=0
10.0
305
5.0
1.6
76.3
122
91.5
146
114.4
183
1.9
1.30
182273
SN2540-12.5-25 XL=0
12.5
25
6.3
30.0
6.3
189
7.5
225
9.4
282
2.5
1.50
182274
SN2540-12.5-32 XL=0
12.5
32
6.3
24.8
8.0
198
9.6
238
12.0
298
2.5
1.50
182275
SN2540-12.5-38 XL=0
12.5
38
6.3
21.4
9.5
203
11.4
244
14.3
306
2.5
1.50
182276
SN2540-12.5-44 XL=0
12.5
44
6.3
18.5
11.0
204
13.2
244
16.5
305
2.5
1.50
182279
SN2540-12.5-51 XL=0
12.5
51
6.3
15.5
12.8
198
15.3
237
19.1
296
2.5
1.50
182278
SN2540-12.5-64 XL=0
12.5
64
6.3
12.1
16.0
194
19.2
232
24.0
290
2.5
1.50
182277
SN2540-12.5-76 XL=0
12.5
76
6.3
10.2
19.0
194
22.8
233
28.5
291
2.5
1.50
182280
SN2540-12.5-89 XL=0
12.5
89
6.3
8.4
22.3
187
26.7
224
33.4
281
2.5
1.50
182281
SN2540-12.5-305 XL=0
12.5
305
6.3
2.1
76.3
160
91.5
192
114.4
240
2.5
1.50
182282
SN2540-16-25 XL=0
16.0
25
8.0
49.4
6.3
311
7.5
371
9.4
464
3.2
2.00
182283
SN2540-16-32 XL=0
16.0
32
8.0
37.1
8.0
297
9.6
356
12.0
445
3.2
2.00
182284
SN2540-16-38 XL=0
16.0
38
8.0
33.9
9.5
322
11.4
386
14.3
485
3.2
2.00
182285
SN2540-16-44 XL=0
16.0
44
8.0
30.0
11.0
330
13.2
396
16.5
495
3.2
2.00
182286
SN2540-16-51 XL=0
16.0
51
8.0
26.4
12.8
338
15.3
404
19.1
504
3.2
2.00
182287
SN2540-16-64 XL=0
16.0
64
8.0
20.5
16.0
328
19.2
394
24.0
492
3.2
2.00
182288
SN2540-16-76 XL=0
16.0
76
8.0
17.8
19.0
338
22.8
406
28.5
507
3.2
2.00
182289
SN2540-16-89 XL=0
16.0
89
8.0
15.2
22.3
339
26.7
406
33.4
508
3.2
2.00
182290
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 2095 - Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten
Fabory
13.02.2023
SN2520 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
SN2560 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
241.15. - High performance compression spring, MF, Colour Blue, DIN ISO 102...
FIBRO
21.07.2023
System compression springs DIN / ISO 10243, Identification color blue - Spr...
Tecnorm
09.08.2016
26001 - Compression springs ISO 10243, moderate load
norelem
26.06.2024
R0275 - Medium duty spring - Blue ISO10243 - CM
PlaSteel
17.06.2021
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
241.02. - Round wire compression spring
FIBRO
21.07.2023
SN2500 - Coil spring
STRACK
17.08.2022
SN2521 - System compression spring
STRACK
10.06.2024
SN1820DA-WS - Cutting punch (DIN 9861/ 1 DA)
STRACK
13.10.2022
Die springs - Die springs
Febrotec
16.05.2024
SWL - Coil Springs - Light Load - SWL
Misumi
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청