피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Mold and die springs Blue mm - Medium duty (color coded blue)-Metric
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PART EJECTION COMPONENTS
SPRINGS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/part_ejection_components/springs/mold_and_die_springs_blue_mm.prj},{NB=SMD5007-Metric},{CN=SMD5007},{SERIES=Medium Duty - (BLUE)},{WIRE=.100 x .215},{X=2.540},{Y=5.461},{P=7.00},{AN=15.5},{HD=25.5},{HD1=25.500},{RD=13},{RD1=13.000},{FL=44.45},{A=30.0},{L=262.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
WIRE
Wire
[인치]
HD
Hole Dia
[mm]
RD
Rod Dia
[mm]
FL
Free Length
[mm]
A
Approx. Load At 1/10 Deflec.(LBS)
ⁿ/ₐ
L
Load at 50% Deflec. (LBS)
ⁿ/ₐ
SMD1004-Metric
SMD1004
Medium Duty - (BLUE)
.039 x .070
9.5
4.7
25.40
6.0
30.0
SMD1005-Metric
SMD1005
Medium Duty - (BLUE)
.039 x .070
9.5
4.7
31.75
5.4
33.8
SMD1006-Metric
SMD1006
Medium Duty - (BLUE)
.039 x .070
9.5
4.7
38.10
4.0
30.0
SMD1007-Metric
SMD1007
Medium Duty - (BLUE)
.039 x .070
9.5
4.7
44.45
3.4
29.8
SMD1008-Metric
SMD1008
Medium Duty - (BLUE)
.039 x .070
9.5
4.7
50.80
2.8
28.8
SMD1010-Metric
SMD1010
Medium Duty - (BLUE)
.039 x .070
9.5
4.7
63.50
2.4
30.0
SMD1012-Metric
SMD1012
Medium Duty - (BLUE)
.039 x .070
9.5
4.7
76.20
2.1
31.5
SMD1048-Metric
SMD1048
Medium Duty - (BLUE)
.039 x .070
9.5
4.7
304.80
0.6
36.0
SMD2004-Metric
SMD2004
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
25.40
11.0
55.0
SMD2005-Metric
SMD2005
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
31.75
8.2
51.3
SMD2006-Metric
SMD2006
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
38.10
6.8
51.0
SMD2007-Metric
SMD2007
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
44.45
6.0
52.5
SMD2008-Metric
SMD2008
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
50.80
5.5
55.0
SMD2010-Metric
SMD2010
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
63.50
4.5
56.3
SMD2012-Metric
SMD2012
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
76.20
3.5
52.5
SMD2014-Metric
SMD2014
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
88.90
3.0
52.5
SMD2018-Metric
SMD2018
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
114.30
2.5
56.3
SMD2022-Metric
SMD2022
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
139.70
2.1
57.8
SMD2026-Metric
SMD2026
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
165.10
1.4
45.5
SMD2030-Metric
SMD2030
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
190.50
1.2
45.0
SMD2048-Metric
SMD2048
Medium Duty - (BLUE)
.052 x .093
13
7
304.80
0.7
42.0
SMD3004-Metric
SMD3004
Medium Duty - (BLUE)
.069 x .109
16
8.7
25.40
16.4
82.0
SMD3005-Metric
SMD3005
Medium Duty - (BLUE)
.069 x .109
16
8.7
31.75
12.8
80.0
SMD3006-Metric
SMD3006
Medium Duty - (BLUE)
.069 x .109
16
8.7
38.10
10.8
81.0
SMD3007-Metric
SMD3007
Medium Duty - (BLUE)
.069 x .109
16
8.7
44.45
9.6
84.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Mold and die springs Blue IN - Medium duty (color coded blue)
D-M-E
24.05.2024
Mold and die springs Red mm - Medium heavy duty (color coded red)-Metric
D-M-E
24.05.2024
Die springs - Die springs
Febrotec
16.05.2024
Button Mold Pressure Cable - Button sensor extension cable
D-M-E
24.05.2024
Three Plate Extension Bushings - for Use With "T-Series" 3-Plate Mold Bases
D-M-E
24.05.2024
Self Lubricating Guided Ejection Bushings
D-M-E
24.05.2024
Mold Dating Inserts - for Plastics Molds, Metric
D-M-E
24.05.2024
Slide mold pressure sensors slide sensor cable - Slide sensor extension cab...
D-M-E
24.05.2024
Recycling Inserts Metric - (Metric)
D-M-E
24.05.2024
Recycling Inserts Inch - (inch)
D-M-E
24.05.2024
Collapsible Cores - Metric - (Metric)
D-M-E
24.05.2024
Front Removable Mold Dating Inserts - Stainless Steel Inner And Outer Inser...
D-M-E
24.05.2024
Ejector Sleeves - Conventional and Nitrided I.D.
D-M-E
24.05.2024
Sprue Bushings "UV" Series - SAE 6145 Steel-Hardened,Ground & Polished
D-M-E
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청