피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
SM Ø 35 - Medium load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_35.prj},{NB=SM35-070(0)},{CODE=SM35-070},{DO=35.0},{DI=17.5},{LO=70},{RG=107.2},{SX=0.0},{S1=17.9},{F1=1912},{S2=20.2},{F2=2160},{SN=22.4},{FN=2400},{SB=26.6},{FB=2850},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,60 x 4,35},{DE=34.6},{B=8.600},{H=4.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SM35-040
SM35-040
35.0
17.5
40
187.7
0.000
40.000
10.2
1912
11.5
2160
12.8
2400
15.2
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-045
SM35-045
35.0
17.5
45
166.8
0.000
45.000
11.5
1912
13.0
2160
14.4
2400
17.1
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-050
SM35-050
35.0
17.5
50
150.1
0.000
50.000
12.8
1912
14.4
2160
16.0
2400
19.0
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-055
SM35-055
35.0
17.5
55
136.5
0.000
55.000
14.1
1912
15.8
2160
17.6
2400
20.9
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-060
SM35-060
35.0
17.5
60
125.1
0.000
60.000
15.4
1912
17.3
2160
19.2
2400
22.8
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-065
SM35-065
35.0
17.5
65
115.4
0.000
65.000
16.6
1912
18.7
2160
20.8
2400
24.7
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-070
SM35-070
35.0
17.5
70
107.2
0.000
70.000
17.9
1912
20.2
2160
22.4
2400
26.6
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-075
SM35-075
35.0
17.5
75
100.0
0.000
75.000
19.2
1912
21.6
2160
24.0
2400
28.5
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-080
SM35-080
35.0
17.5
80
93.8
0.000
80.000
20.5
1912
23.0
2160
25.6
2400
30.4
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-090
SM35-090
35.0
17.5
90
83.3
0.000
90.000
23.0
1912
25.9
2160
28.8
2400
34.2
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-100
SM35-100
35.0
17.5
100
75.0
0.000
100.000
25.6
1912
28.8
2160
32.0
2400
38.0
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-125
SM35-125
35.0
17.5
125
60.0
0.000
125.000
32.0
1912
36.0
2160
40.0
2400
47.5
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-150
SM35-150
35.0
17.5
150
50.0
0.000
150.000
38.4
1912
43.2
2160
48.0
2400
57.0
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-175
SM35-175
35.0
17.5
175
42.8
0.000
175.000
44.8
1912
50.4
2160
56.0
2400
66.5
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
SM35-200
SM35-200
35.0
17.5
200
37.5
0.000
200.000
51.2
1912
57.6
2160
64.0
2400
76.0
Cr-Si
8,60 x 4,35
4.350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
SL Ø 35 - Light load
Special Springs
28.06.2024
SH Ø 35 - Heavy load
Special Springs
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청