피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SFSB,SFS2B,SFSBL,SFS2BL,SFSBF,SFS2BF - Linear Bearing components-combination
PRiCi FA
Straight moving parts
a15
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a15/sfsb_asmtab.prj},{NB=SFSBF16-200(21-0)},{LV1=Widened single},{LSMAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{LSSUR=Hard chromium plating},{SUR2=du ying ge},{LSSMAT=Aluminum alloy},{LSSSUR=Natural Anode Treatment},{AOT=-20℃~80℃},{LBU=LBBOF},{NOS=1},{CODE=SFSBF},{CODE1=SFSAF},{CODE2=LB-P},{MYCODE=P_SFSBF},{VAR02=16},{VAR04=200},{VAR06=21},{VAR08=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=sfsb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
LSMAT
Linear Shafts Material
ⁿ/ₐ
LSSUR
Linear Shafts Surface treatment
ⁿ/ₐ
LSSMAT
Linear Shafts seat Material
ⁿ/ₐ
LSSSUR
Linear Shafts seat Surface treatment
ⁿ/ₐ
LBU
Linear Bushing Used
ⁿ/ₐ
NOS
Number of slider
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
W
[mm]
FIX04
W1
[mm]
FIX06
W2
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
F
[mm]
FIX12
G
[mm]
FIX14
H2
[mm]
FIX16
A
ⁿ/ₐ
FIX18
M
[mm]
FIX20
Q
[mm]
FIX22
H
[mm]
FIX24
d1
[mm]
FIX26
T
[mm]
FIX28
B
[mm]
FIX30
C
[mm]
FIX32
P
[mm]
FIX34
E
[mm]
FIX36
Basic Load Rating C (Dynamic)
[N]
FIX38
Basic Load Rating Co (Static)
[N]
FIX40
Linear Bushing Mass
[kg]
FIX42
Support Rail Mass
[kg/m]
SFSB16-200
SFSB16-200
Standard single
Equivalent to SUJ2
Hard chromium plating
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LBBO
1
SFSB
45
32
30
45
22.5
33
9
80°
M5×12
20.0
45
5.5
5
40
30
150
2.5
770
1170
0.15
2.56
SFSBL16-200
SFSBL16-200
Standard double
Equivalent to SUJ2
Hard chromium plating
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LBBOL
1
SFSBL
45
32
60
85
22.5
33
9
80°
M5×12
20.0
45
5.5
5
40
30
150
2.5
1548
2360
0.30
2.56
SFSBF16-200
SFSBF16-200
Widened single
Equivalent to SUJ2
Hard chromium plating
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LBBOF
1
SFSBF
62
50
30
42
31.0
26
8
-
M5
18.0
40
5.5
6
50
37
150
25.0
392
490
0.18
2.45
SFS2B16-200
SFS2B16-200
Standard single
Equivalent to SUJ2
Hard chromium plating
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LBBO
2
SFS2B
45
32
30
45
22.5
33
9
80°
M5×12
20.0
45
5.5
5
40
30
150
2.5
770
1170
0.15
2.56
SFS2BL16-200
SFS2BL16-200
Standard double
Equivalent to SUJ2
Hard chromium plating
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LBBOL
2
SFS2BL
45
32
60
85
22.5
33
9
80°
M5×12
20.0
45
5.5
5
40
30
150
2.5
1548
2360
0.30
2.56
SFS2BF16-200
SFS2BF16-200
Widened single
Equivalent to SUJ2
Hard chromium plating
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LBBOF
2
SFS2BF
62
50
30
42
31.0
26
8
-
M5
18.0
40
5.5
6
50
37
150
25.0
392
490
0.18
2.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZF22_23 - Linear bearing support shaft fixing seat assembly - flange type
HEFA
14.06.2024
SBR - Linear Motion Ball Bearing Slide Units
YTP
11.05.2022
SBS - Support Rail Unit
Samick Precision
17.01.2022
SC-SUS - Aluminum Case Unit SUS Series
Samick Precision
04.06.2024
LBBO,LBBOL,LBBOF,LBBOFL - Linear Bearing components-open - standard·Widened
PRiCi FA
17.10.2023
OBA01_02 - Aluminum Plastic Sliding Bearing Block (Assembly)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SBR - Aluminum Case Unit Open
Samick Precision
17.01.2022
ES30_LA04DJ_1 - Slider nut
HEFA
14.06.2024
Support Rails and Assemblies (mm) - Support Rails and Assemblies
Thomson Linear
14.08.2023
MAE-SCHIENE-DA-0115-RC - Track, Linear Motion Guide DA 0115 RC with Ball Ca...
MÄDLER
26.04.2024
HGW-CC-HC-1
VIPDO
26.01.2024
SBR-SUS - Aluminum Case Unit Open SUS Series
Samick Precision
22.11.2022
ZLCEW,ZL2CEW,ZL3CEW - Linear Guides - ZCE Type-Wide and long Block Type-Or...
PRiCi FA
17.10.2023
KRBR/KRBRL - Open Case Linear Bushings with Holders-Standard Type
SAMLO
23.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청