피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 913 (ISO 4026) - FN 88 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set screws with flat point
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
gewindestifte_innensechskant
DIN 913
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/gewindestifte_innensechskant/din_913/st/din_913_a2k_fn88.prj},{NB=SFS FN 88 289465 Gewindestift DIN 913 Stahl 45 H verzinkt blau M5x6},{ARTNR=289465},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=45 H},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=88},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=6.000},{DP=3.500},{S=2.500},{T=2.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DP
Durchmesser der Kegelkuppe
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 88 287119 Gewindes...
287119
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
3.000
2.387
0.500
6.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 88 287120 Gewindes...
287120
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
3.000
2.387
0.500
8.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 88 287121 Gewindes...
287121
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
3.000
2.387
0.500
10.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 88 287122 Gewindes...
287122
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
3.000
2.387
0.500
12.000
2.000
1.500
2.000
SFS FN 88 287123 Gewindes...
287123
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
4.000
3.141
0.700
6.000
2.500
2.000
2.500
SFS FN 88 287124 Gewindes...
287124
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
4.000
3.141
0.700
8.000
2.500
2.000
2.500
SFS FN 88 287125 Gewindes...
287125
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
4.000
3.141
0.700
10.000
2.500
2.000
2.500
SFS FN 88 287126 Gewindes...
287126
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
4.000
3.141
0.700
12.000
2.500
2.000
2.500
SFS FN 88 287127 Gewindes...
287127
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
4.000
3.141
0.700
16.000
2.500
2.000
2.500
SFS FN 88 289465 Gewindes...
289465
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
5.000
4.019
0.800
6.000
3.500
2.500
2.000
SFS FN 88 287128 Gewindes...
287128
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
5.000
4.019
0.800
8.000
3.500
2.500
3.000
SFS FN 88 287129 Gewindes...
287129
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
5.000
4.019
0.800
10.000
3.500
2.500
3.000
SFS FN 88 287130 Gewindes...
287130
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
5.000
4.019
0.800
12.000
3.500
2.500
3.000
SFS FN 88 287131 Gewindes...
287131
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
5.000
4.019
0.800
16.000
3.500
2.500
3.000
SFS FN 88 287132 Gewindes...
287132
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
5.000
4.019
0.800
20.000
3.500
2.500
3.000
SFS FN 88 152578 Gewindes...
152578
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
6.000
4.773
1.000
6.000
4.000
3.000
2.000
SFS FN 88 287133 Gewindes...
287133
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
6.000
4.773
1.000
8.000
4.000
3.000
3.500
SFS FN 88 287134 Gewindes...
287134
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
6.000
4.773
1.000
10.000
4.000
3.000
3.500
SFS FN 88 286985 Gewindes...
286985
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
6.000
4.773
1.000
12.000
4.000
3.000
3.500
SFS FN 88 286986 Gewindes...
286986
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
6.000
4.773
1.000
16.000
4.000
3.000
3.500
SFS FN 88 286987 Gewindes...
286987
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
88
6.000
4.773
1.000
20.000
4.000
3.000
3.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 913 (ISO 4026) - FN 135 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 914 (ISO 4027) - FN 131 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 913 (ISO 4026) - FN 1967 - 45 H, Zinklamellen beschichtet - Hexagon soc...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 913 (ISO 4026) - FN 133 - 45 H, schwarz - Hexagon socket set screws wit...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 705 A - FN 1544 - verzinkt blau - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 100 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4762 BUMAX DX 129 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 913 (ISO 4026) - FN 137 - rostfrei A2 - Hexagon socket set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
07110 - Ball-end thrust screws without head with full ball
norelem
30.05.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 2119 - 12.9, Zinklamellen beschichtet - Cylinder he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청