피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7 (ISO 2338) - FN 8230 - blank - Zylinderstifte, Toleranzfeld h8, mit Linsenkuppe, gedreht
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
zylinderstifte
DIN 7
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/zylinderstifte/din_7/st/din_7_bl_fn8230.prj},{NB=SFS FN 8230 308241 Zylinderstift DIN 7 Automatenstahl ungehärtet blank 5h8x45},{ARTNR=308241},{WERKSTOFF=Automatenstahl ungehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=8230},{D=5.000},{L=45.000},{C=0.750},{R=5.000},{FORM=h8},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
C
Point height
[mm]
R
Radius
[mm]
FORM
Structural shape
ⁿ/ₐ
SFS FN 8230 148943 Zylind...
148943
Automatenstahl ungehärtet...
blank
1000
8230
1.500
4.000
0.230
1.600
h8
SFS FN 8230 148944 Zylind...
148944
Automatenstahl ungehärtet...
blank
1000
8230
1.500
5.000
0.230
1.600
h8
SFS FN 8230 140132 Zylind...
140132
Automatenstahl ungehärtet...
blank
1000
8230
1.500
6.000
0.230
1.600
h8
SFS FN 8230 133758 Zylind...
133758
Automatenstahl ungehärtet...
blank
1000
8230
1.500
8.000
0.230
1.600
h8
SFS FN 8230 133759 Zylind...
133759
Automatenstahl ungehärtet...
blank
1000
8230
1.500
10.000
0.230
1.600
h8
SFS FN 8230 148945 Zylind...
148945
Automatenstahl ungehärtet...
blank
1000
8230
1.500
12.000
0.230
1.600
h8
SFS FN 8230 133760 Zylind...
133760
Automatenstahl ungehärtet...
blank
1000
8230
1.500
16.000
0.230
1.600
h8
SFS FN 8230 133761 Zylind...
133761
Automatenstahl ungehärtet...
blank
1000
8230
1.500
20.000
0.230
1.600
h8
SFS FN 8230 133763 Zylind...
133763
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
4.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 133762 Zylind...
133762
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
3.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 133764 Zylind...
133764
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
5.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 133766 Zylind...
133766
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
6.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 133768 Zylind...
133768
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
8.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 133770 Zylind...
133770
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
10.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 133771 Zylind...
133771
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
12.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 133773 Zylind...
133773
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
16.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 133774 Zylind...
133774
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
20.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 133775 Zylind...
133775
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
25.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 286145 Zylind...
286145
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.000
30.000
0.300
2.000
h8
SFS FN 8230 148949 Zylind...
148949
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.500
4.000
0.400
2.500
h8
SFS FN 8230 148950 Zylind...
148950
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.500
5.000
0.400
2.500
h8
SFS FN 8230 133777 Zylind...
133777
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.500
6.000
0.400
2.500
h8
SFS FN 8230 133778 Zylind...
133778
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.500
8.000
0.400
2.500
h8
SFS FN 8230 133780 Zylind...
133780
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.500
10.000
0.400
2.500
h8
SFS FN 8230 133782 Zylind...
133782
Automatenstahl ungehärtet...
blank
500
8230
2.500
12.000
0.400
2.500
h8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7 (ISO 2338) - FN 213 - rostfrei A1 - Zylinderstifte, Toleranzfeld h8, ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6885-1 A - FN 593 - blank - Parallel keys, deep pattern
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 B (ISO 7090) - FN 511 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 1473 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6325 (ISO 8734) - FN 8231 - blank - Parallel pins, hardened, tolerance ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
DIN 7979 D (ISO 2338) - FN 1930 - blank - Cylindrical pins, with internal t...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
B0529 - Dowel pins ISO 2338
Blohm
03.06.2024
BN 855 - Parallel pins unhardened (ISO 2338; ~DIN 7; ~VSM 12771 B), free-cu...
Bossard Catalog
13.11.2023
DIN 6325 (ISO 8734) - FN 595 - blank - Zylinderstift, gehaertet, Toleranzfe...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 2338 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청