피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ISO 7050 C-Z (DIN 7982 C) - FN 366 - verzinkt blau - Cross recessed countersunk flat head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 7050 C-Z
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_7050_c_z/st/iso_7050_c_z_a2k_fn366.prj},{NB=SFS FN 366 136977 Blechschraube ISO 7050 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.2x22-C-Z},{ARTNR=136977},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=366},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=22.0},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.600},{R=1.600},{MZ=4.600},{Y=3.700},{TZ=2.500},{LMAX=22.800},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses Form Z
[mm]
Y
Length of cone point Form C
[mm]
TZ
Depth of the driving feature Form Z
[mm]
SFS FN 366 136909 Blechsc...
136909
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
6.5
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136911 Blechsc...
136911
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
9.5
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136912 Blechsc...
136912
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
366
2.9
2.180
1.100
9.5
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136913 Blechsc...
136913
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
13.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136915 Blechsc...
136915
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
366
2.9
2.180
1.100
13.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136916 Blechsc...
136916
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
16.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136917 Blechsc...
136917
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
366
2.9
2.180
1.100
16.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136918 Blechsc...
136918
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
19.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136921 Blechsc...
136921
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
22.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136923 Blechsc...
136923
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
2.9
2.180
1.100
25.0
1.100
5.500
1.700
1.200
3.200
2.600
2.000
SFS FN 366 136926 Blechsc...
136926
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
9.5
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136927 Blechsc...
136927
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
366
3.5
2.640
1.300
9.5
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136928 Blechsc...
136928
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
13.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136929 Blechsc...
136929
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
366
3.5
2.640
1.300
13.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136930 Blechsc...
136930
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
16.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136931 Blechsc...
136931
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
366
3.5
2.640
1.300
16.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136932 Blechsc...
136932
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
19.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136933 Blechsc...
136933
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
366
3.5
2.640
1.300
19.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136934 Blechsc...
136934
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
22.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136937 Blechsc...
136937
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
25.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136939 Blechsc...
136939
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
366
3.5
2.640
1.300
25.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136940 Blechsc...
136940
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
32.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136943 Blechsc...
136943
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.5
2.640
1.300
38.0
1.300
7.300
2.350
1.400
4.300
3.200
2.200
SFS FN 366 136945 Blechsc...
136945
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.9
2.920
1.300
9.5
1.300
7.800
2.475
1.400
4.500
3.500
2.400
SFS FN 366 136948 Blechsc...
136948
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
366
3.9
2.920
1.300
13.0
1.300
7.800
2.475
1.400
4.500
3.500
2.400
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청