피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 571 - FN 275 - verzinkt blau - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
DIN 571
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/din_571/st/din_571_a2k_fn275.prj},{NB=SFS FN 275 108909 Holzschraube DIN 571 Stahl verzinkt blau 10x200},{ARTNR=108909},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=275},{D=10},{D3=7.000},{P=4.500},{L=200.0},{S=17.000},{DS=10.000},{DD=12.200},{K=7.000},{E=18.720},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
DD
Diam. wheel on head
[mm]
K
Head height
[mm]
E
Width across corners
[mm]
SFS FN 275 108824 Holzsch...
108824
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
25.0
15.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 129718 Holzsch...
129718
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
30.0
18.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 108828 Holzsch...
108828
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
35.0
21.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 129723 Holzsch...
129723
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
40.0
24.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 108832 Holzsch...
108832
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
45.0
27.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 129728 Holzsch...
129728
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
50.0
30.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 129731 Holzsch...
129731
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
60.0
36.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 108838 Holzsch...
108838
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
70.0
42.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 108840 Holzsch...
108840
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
80.0
48.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 280263 Holzsch...
280263
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
90.0
54.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 108844 Holzsch...
108844
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
100.0
60.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 108847 Holzsch...
108847
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
120.0
72.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 115800 Holzsch...
115800
Stahl
verzinkt blau
100
275
6
4.200
2.600
140.0
84.000
10.000
6.000
7.200
4.000
10.890
SFS FN 275 108849 Holzsch...
108849
Stahl
verzinkt blau
100
275
8
5.600
3.600
30.0
18.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 108851 Holzsch...
108851
Stahl
verzinkt blau
100
275
8
5.600
3.600
35.0
21.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 129740 Holzsch...
129740
Stahl
verzinkt blau
100
275
8
5.600
3.600
40.0
24.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 108855 Holzsch...
108855
Stahl
verzinkt blau
100
275
8
5.600
3.600
45.0
27.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 108857 Holzsch...
108857
Stahl
verzinkt blau
100
275
8
5.600
3.600
50.0
30.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 129748 Holzsch...
129748
Stahl
verzinkt blau
100
275
8
5.600
3.600
60.0
36.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 108862 Holzsch...
108862
Stahl
verzinkt blau
50
275
8
5.600
3.600
70.0
42.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 108864 Holzsch...
108864
Stahl
verzinkt blau
50
275
8
5.600
3.600
80.0
48.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 108866 Holzsch...
108866
Stahl
verzinkt blau
50
275
8
5.600
3.600
90.0
54.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 129759 Holzsch...
129759
Stahl
verzinkt blau
50
275
8
5.600
3.600
100.0
60.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 108872 Holzsch...
108872
Stahl
verzinkt blau
50
275
8
5.600
3.600
120.0
72.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
SFS FN 275 108875 Holzsch...
108875
Stahl
verzinkt blau
25
275
8
5.600
3.600
140.0
84.000
13.000
8.000
10.200
5.500
14.200
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 571 - Hexagon wood screws
Fabory
13.02.2023
ISO 4014 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 (ISO 4017) - FN 100 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 571 - FN 252 - rostfrei A2 - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 571 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
TDBL-T - Gewindeformbefestiger für vorgelochte Stahlverbindung TDBL-T
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 968 - Hex head wood screws (DIN 571), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 4017 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6912 - FN 1954 - rostfrei A4 - Hexagon socket slotted head cap screws w...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 503 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 571 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Model 62304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
V.2TI - HEXAGON HEAD WOOD SCREWS DIN 571 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
25.04.2023
DIN 440 R - Washers with round hole, especially for wood constructions, for...
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청