피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BN 686 - FN 212 - rostfrei A2 - Schwerspannstift mit Zahnschlitz
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
stifte_nieten_splinte
BN 686
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/stifte_nieten_splinte/bn_686/rs/bn_686_a2_fn212.prj},{NB=SFS FN 212 133957 Spannstift DIN 1481 rostfreier Stahl rostfrei A2 4x50},{ARTNR=133957},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=212},{NA=BN 686},{DA=4.000},{L=50.000},{C=0.600},{S=0.750},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
C
Point-height
[mm]
S
Thickness
[mm]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NA
Bossard
ⁿ/ₐ
SFS FN 212 286052 Spannst...
2.000
6.000
0.350
0.400
SFS FN 212 133936 Spannst...
2.000
8.000
0.350
0.400
SFS FN 212 143226 Spannst...
2.000
10.000
0.350
0.400
SFS FN 212 148912 Spannst...
2.000
12.000
0.350
0.400
SFS FN 212 141524 Spannst...
2.000
14.000
0.350
0.400
SFS FN 212 143227 Spannst...
2.000
16.000
0.350
0.400
SFS FN 212 145331 Spannst...
2.000
18.000
0.350
0.400
SFS FN 212 147814 Spannst...
2.000
20.000
0.350
0.400
SFS FN 212 151370 Spannst...
2.000
24.000
0.350
0.400
SFS FN 212 147816 Spannst...
2.000
26.000
0.350
0.400
SFS FN 212 147818 Spannst...
2.000
30.000
0.350
0.400
SFS FN 212 147820 Spannst...
3.000
8.000
0.500
0.600
SFS FN 212 133940 Spannst...
3.000
10.000
0.500
0.600
SFS FN 212 151371 Spannst...
3.000
12.000
0.500
0.600
SFS FN 212 147822 Spannst...
3.000
14.000
0.500
0.600
SFS FN 212 151373 Spannst...
3.000
16.000
0.500
0.600
SFS FN 212 148917 Spannst...
3.000
18.000
0.500
0.600
SFS FN 212 133941 Spannst...
3.000
20.000
0.500
0.600
SFS FN 212 151375 Spannst...
3.000
24.000
0.500
0.600
SFS FN 212 147824 Spannst...
3.000
26.000
0.500
0.600
SFS FN 212 133943 Spannst...
3.000
30.000
0.500
0.600
SFS FN 212 147826 Spannst...
3.000
40.000
0.500
0.600
SFS FN 212 147827 Spannst...
4.000
8.000
0.600
0.750
SFS FN 212 147829 Spannst...
4.000
10.000
0.600
0.750
SFS FN 212 143229 Spannst...
4.000
12.000
0.600
0.750
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 686 - Heavy-duty spring pins with serrated slot (VSM 12785), stainless s...
Bossard Catalog
26.01.2023
03315 - Split pins heavy version ISO 8752
norelem
30.05.2024
DIN 1481 (ISO 8752) - FN 211 - rostfrei A2 - Clamping pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 876 - Slotted spring pins heavy duty (ISO 8752; DIN 1481), steel hardene...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 337 - Slotted spring pins heavy duty (ISO 8752; ~DIN 1481), stainless st...
Bossard Catalog
26.01.2023
SRP - Slotted spring pin - ISO 8752 - Stainless steel 304
HPC
03.08.2023
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
V.2GE - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
25.04.2023
DIN 705 A - FN 679 - rostfrei A1 - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 94 (ISO 1234) - FN 588 - rostfrei A2 - Split pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 878 - Slotted spring pins light duty (ISO 13337; ~DIN 7346), steel harde...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 1481 (ISO 8752) - FN 8233 - schwarz - Clamping pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청