피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7965 - FN 182 - Messing, blank - Screwed inserts
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_m
DIN 7965
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_m/din_7965/messing/din_7965_ms_fn182.prj},{NB=SFS FN 182 302168 Einschraubmutter DIN 7965 Messing blank M6x12},{ARTNR=302168},{WERKSTOFF=Messing },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=182},{GEW=M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{M=12.000},{D2=12.000},{D3=9.500},{D4=7.500},{D5=10.500},{H=4.000},{L2=9.000},{N=2.000},{T=3.000},{Z=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
H
Distance
[mm]
L2
Depth
[mm]
N
Width of slot
[mm]
T
Distance
[mm]
Z
Distance
[mm]
SFS FN 182 302163 Einschr...
302163
Messing
blank
100
182
3.000
2.459
0.500
8.000
6.000
4.500
3.500
5.000
2.000
5.000
1.000
2.000
0.600
SFS FN 182 302164 Einschr...
302164
Messing
blank
100
182
4.000
3.242
0.700
8.000
8.000
5.500
4.500
6.500
2.500
6.000
1.200
2.000
0.600
SFS FN 182 302165 Einschr...
302165
Messing
blank
100
182
4.000
3.242
0.700
10.000
8.000
5.500
4.500
6.500
2.500
6.000
1.200
2.000
0.600
SFS FN 182 302166 Einschr...
302166
Messing
blank
100
182
5.000
4.134
0.800
10.000
10.000
7.500
6.000
8.500
3.500
7.000
1.600
3.000
0.800
SFS FN 182 302167 Einschr...
302167
Messing
blank
100
182
5.000
4.134
0.800
12.000
10.000
7.500
6.000
8.500
3.500
7.000
1.600
3.000
0.800
SFS FN 182 302168 Einschr...
302168
Messing
blank
100
182
6.000
4.917
1.000
12.000
12.000
9.500
7.500
10.500
4.000
9.000
2.000
3.000
1.000
SFS FN 182 302169 Einschr...
302169
Messing
blank
100
182
6.000
4.917
1.000
15.000
12.000
9.500
7.500
10.500
4.000
9.000
2.000
3.000
1.000
SFS FN 182 302170 Einschr...
302170
Messing
blank
100
182
6.000
4.917
1.000
18.000
12.000
9.500
7.500
10.500
4.000
9.000
2.000
3.000
1.000
SFS FN 182 302171 Einschr...
302171
Messing
blank
100
182
8.000
6.647
1.250
15.000
14.000
12.500
10.000
14.500
5.000
11.000
2.500
4.000
1.000
SFS FN 182 302172 Einschr...
302172
Messing
blank
100
182
8.000
6.647
1.250
18.000
16.000
12.500
10.000
14.500
5.000
11.000
2.500
4.000
1.000
SFS FN 182 302173 Einschr...
302173
Messing
blank
100
182
8.000
6.647
1.250
23.000
16.000
12.500
10.000
14.500
5.000
11.000
2.500
4.000
1.000
SFS FN 182 302174 Einschr...
302174
Messing
blank
100
182
10.000
8.376
1.500
15.000
18.500
15.000
12.000
17.000
5.000
13.000
3.000
5.000
1.600
SFS FN 182 302175 Einschr...
302175
Messing
blank
100
182
10.000
8.376
1.500
20.000
18.500
15.000
12.000
17.000
5.000
13.000
3.000
5.000
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청