DIN 931 (ISO 4014) - FN 109 - 8.8, verzinkt gelb - Hexagon head bolts with shank, product classes A and B
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_s
DIN 931
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_s/din_931/st/din_931_a2c_fn109.prj},{NB=SFS FN 109 301707 Sechskantschraube DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt gelb M12x60},{ARTNR=301707},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt gelb},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=109},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=60.000},{B=30.000},{S=18.000},{DA=14.200},{C=0.400},{K=8.000},{R=0.600},{A=5.250},{X=4.300},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
S
Width across flats
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
SFS FN 109 120747 Sechska...
120747
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
6.000
4.773
1.000
60.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 109 120761 Sechska...
120761
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
6.000
4.773
1.000
70.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 109 120769 Sechska...
120769
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
6.000
4.773
1.000
80.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 109 120775 Sechska...
120775
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
6.000
4.773
1.000
90.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 109 120824 Sechska...
120824
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
8.000
6.466
1.250
60.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 109 120836 Sechska...
120836
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
8.000
6.466
1.250
70.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 109 301698 Sechska...
301698
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
8.000
6.466
1.250
80.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 109 301699 Sechska...
301699
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
8.000
6.466
1.250
90.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 109 301697 Sechska...
301697
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
8.000
6.466
1.250
100.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 109 301701 Sechska...
301701
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
10.000
8.160
1.500
80.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 109 301702 Sechska...
301702
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
10.000
8.160
1.500
90.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 109 301700 Sechska...
301700
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
10.000
8.160
1.500
100.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 109 301705 Sechska...
301705
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
12.000
9.853
1.750
50.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301706 Sechska...
301706
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
12.000
9.853
1.750
55.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301707 Sechska...
301707
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
12.000
9.853
1.750
60.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 296022 Sechska...
296022
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
12.000
9.853
1.750
65.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 141747 Sechska...
141747
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
12.000
9.853
1.750
70.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301708 Sechska...
301708
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
12.000
9.853
1.750
80.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301709 Sechska...
301709
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
12.000
9.853
1.750
90.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301703 Sechska...
301703
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
12.000
9.853
1.750
100.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301704 Sechska...
301704
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
12.000
9.853
1.750
120.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301712 Sechska...
301712
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
16.000
13.546
2.000
55.000
38.000
24.000
18.200
0.400
10.000
0.600
5.000
SFS FN 109 301713 Sechska...
301713
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
16.000
13.546
2.000
60.000
38.000
24.000
18.200
0.400
10.000
0.600
5.000
SFS FN 109 296024 Sechska...
296024
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
16.000
13.546
2.000
65.000
38.000
24.000
18.200
0.400
10.000
0.600
5.000
SFS FN 109 279536 Sechska...
279536
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
16.000
13.546
2.000
70.000
38.000
24.000
18.200
0.400
10.000
0.600
5.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청