피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
4976 - fischer Hochleistungsanker Stahl znb FH II SK
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/hochleistung_znb_fh_ii_sk.prj},{NB=SFS 401561},{ARTNR=401561},{FN=4976},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=44920},{MKT=FI 44920 HocLeAnk St znb,FHII15/15SK,25},{LTEXT1=FISCHER Hochleistungsanker FH II SK},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=},{LTEXT4=FH II 15/15 SK (44920)},{D0=15},{TD=105},{HEF=70},{L=100},{TFIX=15},{M=M10},{SW=6},{TINST=40.0},{D=25},{X=5.8},{NDM1=10},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
[mm]
HEF
Nutzlänge
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
SW
Schlüsselweite
[mm]
TINST
T inst.
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
X
Länge
[mm]
SFS 401558
401558
4976
F4
FISCHER
44917
FI 44917 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 12/15 SK (44917)
12
95
60
90
15
M8
5
22.5
22
5.8
SFS 401559
401559
4976
F4
FISCHER
44918
FI 44918 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 12/25 SK (44918)
12
105
60
100
25
M8
5
22.5
22
5.8
SFS 401560
401560
4976
F4
FISCHER
44919
FI 44919 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 12/50 SK (44919)
12
130
60
125
50
M8
5
22.5
22
5.8
SFS 401561
401561
4976
F4
FISCHER
44920
FI 44920 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 15/15 SK (44920)
15
105
70
100
15
M10
6
40.0
25
5.8
SFS 401562
401562
4976
F4
FISCHER
44921
FI 44921 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 15/25 SK (44921)
15
115
70
110
25
M10
6
40.0
25
5.8
SFS 401563
401563
4976
F4
FISCHER
44922
FI 44922 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 15/50 SK (44922)
15
140
70
135
50
M10
6
40.0
25
5.8
SFS 401564
401564
4976
F4
FISCHER
44923
FI 44923 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 18/15 SK (44923)
18
120
80
115
15
M12
8
80.0
32
8.0
SFS 401565
401565
4976
F4
FISCHER
44924
FI 44924 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 18/25 SK (44924)
18
130
80
125
25
M12
8
80.0
32
8.0
SFS 401566
401566
4976
F4
FISCHER
44925
FI 44925 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 18/50 SK (44925)
18
155
80
150
50
M12
8
80.0
32
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청