피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SFCP.2RS - Metric sealed
Carl Hirschmann
Rod ends
Female thread
Maintenance-free
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/rod_ends/female_thread/maintenance_free/sfcp_2rs_asmtab.prj},{NB=SFCP16.2RS(0)},{SERIES=SFCP},{THREAD=},{MATERIAL2=},{MATERIAL3=},{TYPE=16},{D=16},{B=21.0},{C=15.00},{D1=19.3},{D2=42},{D3=22.0},{D4=27.0},{H=64},{H1=85.0},{H2=8.0},{G1=28.0},{K=28.575},{G=M16},{SW=22.0},{ALPHA=0},{WEIGHT=210},{DIAMETER=31.5},{FASE=0.30},{RS=2RS},{PPATH=parts/sfcp/sfcp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MATERIAL1
Outer part material
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
B
B 0/-0.12
[mm]
C
C +0.2/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
G1
G1 +1/0
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
G
G DIN13 6H
[mm]
SW
SW 0/-0.3
[mm]
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
D0
d0
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
SFCP8.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
8
12.0
9.00
10.4
24
12.5
16.0
36
48.0
5.0
16.0
15.875
M8
14.0
10
43
6
10.5
18.5
19
18
SFCP10.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
10
14.0
10.50
12.9
28
15.0
19.0
43
57.0
6.5
20.0
19.050
M10
17.0
10
75
8
12.5
21.5
21
20
SFCP12.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
12
16.0
12.00
15.4
32
17.5
22.0
50
66.0
6.5
22.0
22.225
M12
19.0
10
110
10
14.5
25.5
23
22
SFCP14.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
14
19.0
13.50
16.8
36
20.0
25.0
57
75.0
8.0
25.0
25.400
M14
22.0
12
160
12
16.5
29.5
26
25
SFCP16.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
16
21.0
15.00
19.3
42
22.0
27.0
64
85.0
8.0
28.0
28.575
M16
22.0
12
210
14
19.0
32.5
28
27
SFCP18.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
18
23.0
16.50
21.8
46
25.0
31.0
71
94.0
10.0
32.0
31.750
M18x1,5
27.0
12
305
16
21.0
35.5
30
29
SFCP20.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
20
25.0
18.00
24.3
50
27.5
34.0
77
102.0
10.0
33.0
34.925
M20x1,5
30.0
12
400
18
23.0
39.0
32
31
SFCP22.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
22
28.0
20.00
25.8
54
30.0
37.0
84
111.0
12.0
37.0
38.100
M22x1,5
32.0
12
515
20
25.5
42.5
35
34
SFCP25.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
25
31.0
22.00
29.6
60
33.5
42.0
94
124.0
12.0
42.0
42.850
M24x2
36.0
12
710
22
29.0
46.5
38
37
SFCP30.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
30
37.0
25.00
34.8
70
40.0
50.0
110
145.0
15.0
51.0
50.800
M30x2
41.0
12
1130
25
33.5
55.0
44
43
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD
Generar CAD
Generar hoja de datos PDF
Solicitud de cotización