피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
SF Ø 20 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_20.prj},{NB=SF20-060(0)},{CODE=SF20-060},{DO=20.0},{DI=11.0},{LO=60},{RG=10.5},{SX=0.0},{S1=24.0},{F1=255},{S2=27.0},{F2=284},{SN=30.0},{FN=314},{SB=34.8},{FB=365},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,25 x 1,80},{DE=19.6},{DE1=19.6},{B=4.250},{H=1.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
Approx. spring outside diameter
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SF20-025
SF20-025
20.0
11.0
25
25.1
0.000
25.000
10.0
255
11.2
284
12.5
314
14.5
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-030
SF20-030
20.0
11.0
30
20.9
0.000
30.000
12.0
255
13.5
284
15.0
314
17.4
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-035
SF20-035
20.0
11.0
35
17.9
0.000
35.000
14.0
255
15.8
284
17.5
314
20.3
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-040
SF20-040
20.0
11.0
40
15.7
0.000
40.000
16.0
255
18.0
284
20.0
314
23.2
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-045
SF20-045
20.0
11.0
45
13.9
0.000
45.000
18.0
255
20.2
284
22.5
314
26.1
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-050
SF20-050
20.0
11.0
50
12.6
0.000
50.000
20.0
255
22.5
284
25.0
314
29.0
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-055
SF20-055
20.0
11.0
55
11.4
0.000
55.000
22.0
255
24.8
284
27.5
314
31.9
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-060
SF20-060
20.0
11.0
60
10.5
0.000
60.000
24.0
255
27.0
284
30.0
314
34.8
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-065
SF20-065
20.0
11.0
65
9.6
0.000
65.000
26.0
255
29.2
284
32.5
314
37.7
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-070
SF20-070
20.0
11.0
70
8.9
0.000
70.000
28.0
255
31.5
284
35.0
314
40.6
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-075
SF20-075
20.0
11.0
75
8.3
0.000
75.000
30.0
255
33.8
284
37.5
314
43.5
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-080
SF20-080
20.0
11.0
80
7.8
0.000
80.000
32.0
255
36.0
284
40.0
314
46.4
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-090
SF20-090
20.0
11.0
90
7.0
0.000
90.000
36.0
255
40.5
284
45.0
314
52.2
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-100
SF20-100
20.0
11.0
100
6.3
0.000
100.000
40.0
255
45.0
284
50.0
314
58.0
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-125
SF20-125
20.0
11.0
125
5.0
0.000
125.000
50.0
255
56.2
284
62.5
314
72.5
4,25 x 1,80
19.6
1.800
SF20-150
SF20-150
20.0
11.0
150
4.2
0.000
150.000
60.0
255
67.5
284
75.0
314
87.0
4,25 x 1,80
19.6
1.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청