피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 737 - Cutting punches ISO 8020 with spring ejector
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_737.prj},{NB=SE 737/13x63 13x63},{TYPE=SE 737},{COMPANY=MSP},{D1=13},{D2=16},{D4=1.5},{K=5.0},{R=0.5},{L1=63}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
SE 737/5x63 5x63
SE 737/5x63
SE 737
MSP
5
8
1.0
5.0
0.3
SE 737/6x63 6x63
SE 737/6x63
SE 737
MSP
6
9
1.0
5.0
0.3
SE 737/8x63 8x63
SE 737/8x63
SE 737
MSP
8
11
1.5
5.0
0.3
SE 737/10x63 10x63
SE 737/10x63
SE 737
MSP
10
13
1.5
5.0
0.3
SE 737/13x63 13x63
SE 737/13x63
SE 737
MSP
13
16
1.5
5.0
0.5
SE 737/16x63 16x63
SE 737/16x63
SE 737
MSP
16
19
2.3
5.0
0.5
SE 737/20x63 20x63
SE 737/20x63
SE 737
MSP
20
23
2.3
5.0
0.5
SE 737/25x63 25x63
SE 737/25x63
SE 737
MSP
25
28
2.3
5.0
0.5
SE 737/32x63 32x63
SE 737/32x63
SE 737
MSP
32
35
3.0
5.0
0.5
SE 737/38x63 38x63
SE 737/38x63
SE 737
MSP
38
41
3.0
5.0
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 833 SB - Compression springs, ISO 10243, Red: heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
2664.05. - Triangle retainer for ball-lock punches, light duty
FIBRO
21.07.2023
FS 357 - Leader pin bushings with collar, ball bearing, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE832MB - Compression springs, ISO 10243, Blue: medium load springs
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.88.00.045.0467 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0276 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.10.00750 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.015.00.01500 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 631/632 - Leader pin bushings with collar, bronze plated
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 424 - Ball cages with circlip incl. mounting elements
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 340/350 - Leader pin bushings with collar, RM plated, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 829 - Distance tubes, polished
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청