피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 2673-2007 - Hexagon lobular socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
XINDA
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinda/gb2673-2007.prj},{NB=ScrewGB/T2673M10X60},{D0=M10},{D=10},{P=1.50},{A=3.0},{AMAX=3},{B=38},{BMIN=38},{DKMAX=20},{DK=18.3},{DKMIN=17.8},{K=5.00},{KMAX=5},{R=2.5},{RMAX=2.5},{X=3.8},{XMAX=3.8},{N=50},{DA=8.95},{T=2.7},{TMAX=2.7},{TMIN=2.3},{L=60},{LMAX=59.4},{LMIN=60.6},{M=31.05},{LL=B},{DS=9.058}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D0
thread sizes
ⁿ/ₐ
D
nominal diameter
[mm]
P
Pitch
ⁿ/ₐ
A
nominal
[mm]
AMAX
[mm]
B
nominal
[mm]
BMIN
[mm]
DKMAX
ⁿ/ₐ
DK
nominal
[mm]
DKMIN
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KMAX
ⁿ/ₐ
R
[mm]
RMAX
ⁿ/ₐ
X
[mm]
XMAX
[mm]
N
slot NO.
[mm]
DA
reference
[mm]
T
nominal
[mm]
TMAX
[mm]
TMIN
ⁿ/ₐ
L
nominal Length
[mm]
LMAX
ⁿ/ₐ
LMIN
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
DS
[mm]
ScrewGB/T2673M6X8
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
8
7.7
8.3
1.75
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X10
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
10
9.7
10.3
2.10
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X12
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
12
11.6
12.4
2.44
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X14
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
14
13.6
14.4
2.78
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X16
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
16
15.6
16.4
3.12
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X20
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
20
19.6
20.4
3.18
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X25
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
25
24.6
25.4
4.67
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X30
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
30
29.6
30.4
5.52
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X35
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
35
34.5
35.5
6.38
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X40
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
40
39.5
40.5
7.24
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X45
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
45
44.5
45.5
8.10
A
5.372
ScrewGB/T2673M6X50
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
50
49.5
50.5
8.95
B
5.372
ScrewGB/T2673M6X55
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
55
54.4
55.6
9.81
B
5.372
ScrewGB/T2673M6X60
M6
6
1.00
2.0
2
38
38
12.6
11.3
10.9
3.30
3.3
1.5
1.5
2.5
2.5
30
5.60
1.8
1.8
1.4
60
59.4
60.6
10.67
B
5.372
ScrewGB/T2673M8X10
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
10
9.7
10.3
4.57
A
7.215
ScrewGB/T2673M8X12
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
12
11.6
12.4
5.19
A
7.215
ScrewGB/T2673M8X14
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
14
13.6
14.4
5.81
A
7.215
ScrewGB/T2673M8X16
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
16
15.6
16.4
6.43
A
7.215
ScrewGB/T2673M8X20
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
20
19.6
20.4
7.68
A
7.215
ScrewGB/T2673M8X25
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
25
24.6
25.4
9.23
A
7.215
ScrewGB/T2673M8X30
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
30
29.6
30.4
10.79
A
7.215
ScrewGB/T2673M8X35
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
35
34.5
35.5
12.34
A
7.215
ScrewGB/T2673M8X40
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
40
39.5
40.5
13.90
A
7.215
ScrewGB/T2673M8X45
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
45
44.5
45.5
15.45
A
7.215
ScrewGB/T2673M8X50
M8
8
1.25
2.5
2.5
38
38
17.3
15.8
15.4
4.65
4.65
2.0
2
3.2
3.2
40
6.75
2.5
2.5
2.1
50
49.5
50.5
17.01
B
7.215
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LGPPA - Pad Guide Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12AK2 - 12AK2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-1 - CB-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRP - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPB - Cam Forced Return Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPF - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTPV - Cam Stroke Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Z14B - Locking assemblies, type Z14B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB1-24 - 4 deal with contact in the center
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-2 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청