Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TRIBOS-RM | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 다각형 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-RM
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_rm/tribos_rm_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0205085 TRIBOS-RM HSK-E25 D6x40},{IDNR=0205085},{B4=0.00},{B3=40.00},{B1=30.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=31.00},{C82=25.00},{B71=15.00},{B51=25.00},{C71=6.00},{A1=20.00},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=25.00},{A6=17.40},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.12},{B611=1.00},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=20.500},{RA1=0.800},{RA2=0.000},{X1=15.000},{X2=1.300},{X3=0.600},{X4=0.100},{B1A=6.050},{B2A=6.000},{B3A=7.000},{D1=25.000},{D2=19.006},{D3=14.000},{D4=16.400},{D5=15.000},{D6=4.000},{D7A=14.500},{D8=3.500},{D9=20.000},{D10=22.000},{D11=28.500},{D12=3.000},{D13=8.000},{D13FT=2.500},{D13FD=9.000},{D13S=1.000},{E2=6.840},{F1=10.000},{F2=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0226030 TRIBOS-RM ...
0226030
TRIBOS-RM HSK-A25 Ø3x40
DIN4000-89
504013
SJ
0226030
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
40.00
30.00
0.00
31.00
25.00
15.00
25.00
3.00
20.00
0.00
25.00
17.40
0.12
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226031 TRIBOS-RM ...
0226031
TRIBOS-RM HSK-A25 Ø4x40
DIN4000-89
504013
SJ
0226031
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
40.00
30.00
0.00
31.00
25.00
15.00
25.00
4.00
20.00
0.00
25.00
17.40
0.12
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226032 TRIBOS-RM ...
0226032
TRIBOS-RM HSK-A25 Ø6x40
DIN4000-89
504013
SJ
0226032
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
40.00
30.00
0.00
31.00
25.00
15.00
25.00
6.00
20.00
0.00
25.00
17.40
0.12
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226033 TRIBOS-RM ...
0226033
TRIBOS-RM HSK-A25 Ø8x40
DIN4000-89
504013
SJ
0226033
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
40.00
30.00
0.00
31.00
25.00
15.00
25.00
8.00
20.00
0.00
25.00
17.40
0.12
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226034 TRIBOS-RM ...
0226034
TRIBOS-RM HSK-A25 Ø10x40
DIN4000-89
504013
SJ
0226034
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
40.00
30.00
0.00
31.00
29.00
11.00
25.00
10.00
20.00
0.00
25.00
17.40
0.12
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226035 TRIBOS-RM ...
0226035
TRIBOS-RM HSK-A25 Ø1/8"x4...
DIN4000-89
504013
SJ
0226035
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
40.00
30.00
0.00
31.00
25.00
15.00
25.00
3.17
20.00
0.00
25.00
17.40
0.12
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225881 TRIBOS-RM ...
0225881
TRIBOS-RM HSK-A32 Ø3x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225881
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
29.10
25.00
3.00
20.00
0.00
32.00
17.40
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225882 TRIBOS-RM ...
0225882
TRIBOS-RM HSK-A32 Ø4x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225882
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
29.10
25.00
4.00
20.00
0.00
32.00
17.40
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225883 TRIBOS-RM ...
0225883
TRIBOS-RM HSK-A32 Ø5x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225883
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
25.00
25.00
5.00
20.00
0.00
32.00
17.40
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225884 TRIBOS-RM ...
0225884
TRIBOS-RM HSK-A32 Ø6x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225884
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
25.00
25.00
6.00
20.00
0.00
32.00
17.40
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225885 TRIBOS-RM ...
0225885
TRIBOS-RM HSK-A32 Ø8x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225885
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
25.00
25.00
8.00
20.00
0.00
32.00
17.40
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225886 TRIBOS-RM ...
0225886
TRIBOS-RM HSK-A32 Ø10x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225886
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
29.50
20.50
25.00
10.00
20.00
0.00
32.00
17.40
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225887 TRIBOS-RM ...
0225887
TRIBOS-RM HSK-A32 Ø12x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225887
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
29.50
20.50
25.00
12.00
20.00
0.00
32.00
17.40
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225888 TRIBOS-RM ...
0225888
TRIBOS-RM HSK-A32 Ø1/8"x5...
DIN4000-89
504013
SJ
0225888
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
25.00
25.00
3.17
20.00
0.00
32.00
17.40
0.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225890 TRIBOS-RM ...
0225890
TRIBOS-RM HSK-A32 Ø12x78
DIN4000-89
504013
SJ
0225890
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
78.00
30.00
28.00
60.20
29.50
48.50
25.00
12.00
20.00
21.90
32.00
17.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225971 TRIBOS-RM ...
0225971
TRIBOS-RM HSK-A40 Ø3x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225971
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
25.00
25.00
3.00
20.00
0.00
40.00
17.40
0.41
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225972 TRIBOS-RM ...
0225972
TRIBOS-RM HSK-A40 Ø4x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225972
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
25.00
25.00
4.00
20.00
0.00
40.00
17.40
0.41
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225973 TRIBOS-RM ...
0225973
TRIBOS-RM HSK-A40 Ø5x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225973
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
25.00
25.00
5.00
20.00
0.00
40.00
17.40
0.41
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225974 TRIBOS-RM ...
0225974
TRIBOS-RM HSK-A40 Ø6x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225974
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
25.00
25.00
6.00
20.00
0.00
40.00
17.40
0.41
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225975 TRIBOS-RM ...
0225975
TRIBOS-RM HSK-A40 Ø8x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225975
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
25.00
25.00
8.00
20.00
0.00
40.00
17.40
0.41
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225976 TRIBOS-RM ...
0225976
TRIBOS-RM HSK-A40 Ø10x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225976
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
29.50
20.50
25.00
10.00
20.00
0.00
40.00
17.40
0.41
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225977 TRIBOS-RM ...
0225977
TRIBOS-RM HSK-A40 Ø12x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225977
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
50.00
30.00
0.00
32.00
29.50
20.50
25.00
12.00
20.00
0.00
40.00
17.40
0.41
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225978 TRIBOS-RM ...
0225978
TRIBOS-RM HSK-A40 Ø1/8"x5...
DIN4000-89
504013
SJ
0225978
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
50.00
30.00
0.00
32.00
25.00
25.00
25.00
3.17
20.00
0.00
40.00
17.40
0.41
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225979 TRIBOS-RM ...
0225979
TRIBOS-RM HSK-A40 Ø12x78
DIN4000-89
504013
SJ
0225979
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
78.00
30.00
28.00
60.20
29.50
48.50
25.00
12.00
20.00
21.80
40.00
17.40
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205082 TRIBOS-RM ...
0205082
TRIBOS-RM HSK-E25 Ø3x40
DIN4000-89
504013
SJ
0205082
다각형 툴 홀더
HSK02500395
HSK
0250
03
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
40.00
30.00
0.00
31.00
25.00
15.00
25.00
3.00
20.00
0.00
25.00
17.40
0.12
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청