피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SCHOLZ MECHANIK
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHOLZ MECHANIK
SM 1003-2 sim. DIN 173 K part 2- Fixing screw - Fixing screw
SCHOLZ MECHANIK
Drill Bushings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{scholz_mechanik/01_drill_bushes_accessories/sm_1003_2.prj},{NB=22502 SM 1003-2M06X06.0U},{ARTNR=22502},{CNSORDERNO=SM 1003-2M06X06.0U},{D10=M06},{D10X=6.0},{FB=04.80 - 14.00},{L9=6.0},{D11=10.0},{D12=16},{L10=10},{L11=19.5},{N3=2.0},{T2=2.5},{KG=0.010},{MAT=steel grade 10.9},{BEZ=Fixing screw DIN 173 part 2, form K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
D10
Diameter D10
ⁿ/ₐ
FB
for ren. Bushes SM 1002-2 from… to…
ⁿ/ₐ
L9
Length L9
[mm]
D11
Diameter D11
[mm]
D12
Outer diameter D12
[mm]
L10
Length L10
[mm]
L11
Length L11
[mm]
N3
Diameter N3
[mm]
T2
Depth T2
[mm]
KG
Weight
[kg]
MAT
material
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
SCHOLZ MECHANIK 3281
3281
SM 1003-2M05X05.00
M05
00.00 - 04.75
5.0
7.5
12
8
15.5
1.6
2.0
0.005
steel grade 5.8, zinc pla...
Fixing screw DIN 173 part...
SCHOLZ MECHANIK 22501
22501
SM 1003-2M05X05.0U
M05
00.00 - 04.75
5.0
7.5
12
8
15.5
1.6
2.0
0.005
steel grade 10.9
Fixing screw DIN 173 part...
SCHOLZ MECHANIK 3282
3282
SM 1003-2M06X06.00
M06
04.80 - 14.00
6.0
10.0
16
10
19.5
2.0
2.5
0.010
steel grade 5.8, zinc pla...
Fixing screw DIN 173 part...
SCHOLZ MECHANIK 22502
22502
SM 1003-2M06X06.0U
M06
04.80 - 14.00
6.0
10.0
16
10
19.5
2.0
2.5
0.010
steel grade 10.9
Fixing screw DIN 173 part...
SCHOLZ MECHANIK 3283
3283
SM 1003-2M06X07.50
M06
14.10 - 25.00
7.5
10.0
16
10
21.0
2.0
2.5
0.011
steel grade 5.8, zinc pla...
Fixing screw DIN 173 part...
SCHOLZ MECHANIK 22503
22503
SM 1003-2M06X07.5U
M06
14.10 - 25.00
7.5
10.0
16
10
21.0
2.0
2.5
0.011
steel grade 10.9
Fixing screw DIN 173 part...
SCHOLZ MECHANIK 3284
3284
SM 1003-2M08X10.00
M08
25.10 - 45.00
10.0
13.0
20
12
27.0
2.5
3.0
0.025
steel grade 5.8, zinc pla...
Fixing screw DIN 173 part...
SCHOLZ MECHANIK 22504
22504
SM 1003-2M08X10.0U
M08
25.10 - 45.00
10.0
13.0
20
12
27.0
2.5
3.0
0.025
steel grade 10.9
Fixing screw DIN 173 part...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청