피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SCHOLZ MECHANIK
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHOLZ MECHANIK
SM 1000-030 Bushing for equalization, steel - Bushing for equalization, steel
SCHOLZ MECHANIK
Drill Bushings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{scholz_mechanik/01_drill_bushes_accessories/sm_1000_030.prj},{NB=118536 SM 1000-030 015X018X10ST},{ARTNR=118536},{CNSORDERNO=SM 1000-030 015X018X10ST},{D1=15.00},{D2=18},{L=10},{KG=0.006},{BEZ=Bush for equalisation}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter D1
[mm]
D2
Outer diameter D2
[mm]
L
Length L
[mm]
T
Depth T
[mm]
KG
Weight
[kg]
MAT
material
ⁿ/ₐ
OF
surface
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
SCHOLZ MECHANIK 118515
118515
SM 1000-030 003X004X08ST
3.00
4
8
0.01
0.001
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118516
118516
SM 1000-030 005X006X08ST
5.00
6
8
0.01
0.001
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118517
118517
SM 1000-030 005X007X08ST
5.00
7
8
0.01
0.001
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118518
118518
SM 1000-030 005X008X08ST
5.00
8
8
0.01
0.002
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118519
118519
SM 1000-030 006X007X08ST
6.00
7
8
0.01
0.001
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118520
118520
SM 1000-030 006X008X08ST
6.00
8
8
0.01
0.001
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118521
118521
SM 1000-030 006X010X10ST
6.00
10
10
0.01
0.004
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118522
118522
SM 1000-030 007X008X10ST
7.00
8
10
0.02
0.001
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118523
118523
SM 1000-030 007X010X10ST
7.00
10
10
0.02
0.003
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118524
118524
SM 1000-030 007X012X10ST
7.00
12
10
0.02
0.006
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118525
118525
SM 1000-030 008X010X10ST
8.00
10
10
0.02
0.002
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118526
118526
SM 1000-030 008X012X08ST
8.00
12
8
0.02
0.004
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118527
118527
SM 1000-030 008X012X10ST
8.00
12
10
0.02
0.005
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118528
118528
SM 1000-030 008X015X12ST
8.00
15
12
0.02
0.012
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118529
118529
SM 1000-030 010X012X10ST
10.00
12
10
0.02
0.003
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118530
118530
SM 1000-030 010X015X12ST
10.00
15
12
0.02
0.009
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118531
118531
SM 1000-030 010X018X12ST
10.00
18
12
0.02
0.016
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118532
118532
SM 1000-030 012X015X12ST
12.00
15
12
0.02
0.006
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118533
118533
SM 1000-030 012X018X10ST
12.00
18
10
0.02
0.011
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118534
118534
SM 1000-030 012X018X12ST
12.00
18
12
0.02
0.013
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118535
118535
SM 1000-030 012X022X16ST
12.00
22
16
0.02
0.033
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118536
118536
SM 1000-030 015X018X10ST
15.00
18
10
0.03
0.006
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118537
118537
SM 1000-030 015X018X12ST
15.00
18
12
0.03
0.007
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118538
118538
SM 1000-030 015X022X16ST
15.00
22
16
0.03
0.025
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
SCHOLZ MECHANIK 118539
118539
SM 1000-030 015X026X16ST
15.00
26
16
0.03
0.044
steel 1.7139
unhardened, weldable
Bush for equalisation
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bushings - SPB
OILES CORPORATION
15.04.2019
DIN6340-SCHEIBEN-EX-STARK - Washers DIN 6340 (extra thick), Quenched and te...
MÄDLER
26.04.2024
Model 5231 - Weld female half coupling - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
SM 1001 DIN 172 / ISO 4247 - Headed drill bushing - Headed drill bushing
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
SM 1000-02 sim. DIN 179 - Drill bushing - Drill bushing, cylindrical, carbi...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
F1126 - Guide bushing for Ejector set - DME - Mat. 2.0598 - 200HB - Graphit
D-M-E
14.10.2020
MC
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
SM 1000N sim. DIN 179 / ISO 4247 - Drill bushing - Drill bushing, cylindric...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
ISO 4014 BUMAX SDX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4014 (DIN 931)
BUMAX
01.07.2021
DIN 610 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
Z59 - Distance washer
STRACK
19.09.2022
BPR_A_F_B - Bushings
SKF
31.05.2024
MCS
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
NKXRZ - Needle Roller Bearings with Thrust Roller Bearings - Inner Ring Typ...
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청