피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SCG/SCGS - Hexagon Socket Button Head Screws
SAMLO
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/fasteners/scg-scgs.prj},{NB=SCG-M4-L6},{TYPECODE=SCG},{M=M4},{L=6},{LX=6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40},{MP=M4×0.7},{D=7.6},{S=2.52},{K=2.20},{T=1.30},{CATALOG=scg.jpg},{MX=4.0},{P=0.70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
M
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
SCG-M2-L4
M2
M2×0.4
3.7
1.30
1.20
0.60
SCG-M2.5-L4
M2.5
M2.5×0.45
4.7
1.50
1.50
0.80
SCG-M3-L5
M3
M3×0.5
5.7
2.02
1.65
1.04
SCG-M4-L6
M4
M4×0.7
7.6
2.52
2.20
1.30
SCG-M5-L8
M5
M5×0.8
9.5
3.02
2.75
1.56
SCG-M6-L10
M6
M6×1.0
10.5
4.02
3.30
2.08
SCG-M8-L12
M8
M8×1.25
14.0
5.02
4.40
2.60
SCG-M10-L16
M10
M10×1.5
17.5
6.02
5.50
3.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 8699 - Hex socket button head cap screws partially / fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
ASM - Locknut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.02.2021
SCF/SCFS - Hexagon Socket Flat Head Screws
SAMLO
24.03.2023
SVSHS - Socket Head Cap Screw (with Ventilation Hole / Special Low Head)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
V.4H_E - Machine screws FULLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 933 NFE 27-3...
FG INOX
25.04.2023
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
2192.40. - Hexagon socket head cap screw, with low profile head, DIN 7984 -...
FIBRO
27.02.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 94 - 10.9, schwarz - Hexagon set screws with thread...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
AKQ01-G-D-X - General accessories for profiles door frame part single eyebo...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BOX-KNTR, BOX-SKNTR - (Box Set) Nuts JIS3 Class
Misumi
30.06.2021
Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Open Type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청