피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SC8M - Soft Tip Set Screw - Stainless Steel DIN 1.4300
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/fasteners/mf12a.prj},{NB=SC8M-13},{PN=SC8M-13},{DESC=Soft Tip Set Screw},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MF14},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4300},{TS=M 5 X 0.8},{NDM=5.0000},{KDM=4.1340},{L=7.2},{C=2.4},{A=1.2},{W=4.0000},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
L
Thread Length
[mm]
C
Diameter ØC
[mm]
A
Length
[mm]
SC8M-1
SC8M-1
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 2 X 0.4
3.8
0.8
0.8
SC8M-2
SC8M-2
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 2 X 0.4
4.8
0.8
0.8
SC8M-3
SC8M-3
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 2 X 0.4
5.8
0.8
0.8
SC8M-4
SC8M-4
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 2 X 0.4
6.8
0.8
0.8
SC8M-5
SC8M-5
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 3 X 0.5
3.8
1.8
1.8
SC8M-6
SC8M-6
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 3 X 0.5
4.8
1.8
1.8
SC8M-7
SC8M-7
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 3 X 0.5
5.8
1.8
1.8
SC8M-8
SC8M-8
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 3 X 0.5
6.8
1.8
1.8
SC8M-9
SC8M-9
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 4 X 0.7
5.2
2.4
1.2
SC8M-10
SC8M-10
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 4 X 0.7
7.2
2.4
1.2
SC8M-11
SC8M-11
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 4 X 0.7
11.2
2.4
1.2
SC8M-12
SC8M-12
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 4 X 0.7
15.2
2.4
1.2
SC8M-13
SC8M-13
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 5 X 0.8
7.2
2.4
1.2
SC8M-14
SC8M-14
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 5 X 0.8
11.2
2.4
1.2
SC8M-15
SC8M-15
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 5 X 0.8
15.2
2.4
1.2
SC8M-16
SC8M-16
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 5 X 0.8
21.2
2.4
1.2
SC8M-17
SC8M-17
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 6 X 1.0
7.6
3.2
1.6
SC8M-18
SC8M-18
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 6 X 1.0
11.6
3.2
1.6
SC8M-19
SC8M-19
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 6 X 1.0
17.6
3.2
1.6
SC8M-20
SC8M-20
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 6 X 1.0
26.6
3.2
1.6
SC8M-24
SC8M-24
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 8 X 1.25
8.4
4.8
2.4
SC8M-25
SC8M-25
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 8 X 1.25
12.4
4.8
2.4
SC8M-26
SC8M-26
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 8 X 1.25
18.4
4.8
2.4
SC8M-27
SC8M-27
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 8 X 1.25
27.4
4.8
2.4
SC8M-21
SC8M-21
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 10 X 1.5
14.4
6.5
3.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 33301 - Countersunk flat head self drilling screw cross recess "P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
EGR - Hex-socket threaded set screw
Pedrotti
29.09.2021
SC10M - Brass Tip Set Screws - Stainless Steel & Heat Treated Alloy Steel -...
WMBerg
06.06.2023
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Chinese Manufacturers
27.05.2014
018060 - Cotter pin 4/1, galv.
PERI
21.04.2023
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
1239049 - SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
SC7M - Soft Tip Set Screw - Stainless Steel DIN 1.4300
WMBerg
06.06.2023
BTS-1210 - Set Screws - Metal Hex Socket Head with Tip
Reid Supply
28.01.2022
J NUT - Rod End Nut
SMC Corporation
26.06.2024
BN 25 - Hex socket set screws with cone point (ISO 4027; DIN 914), cl. 45 H...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
AIRW - Screw support assembly - fixed side · Round - Fixed side standard ty...
SRD-FA
04.03.2022
BKN41_91 - Anti-Loose Bearing Nut ¡¤ Hexagon Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청