피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SC10M - Brass Tip Set Screws - Stainless Steel & Heat Treated Alloy Steel - DIN 1.4305 Socket Head Type
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/fasteners/mf11.prj},{NB=SC10M-11},{PN=SC10M-11},{DESC=Brass Tip Socket Set Screw},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MF12},{TS=M 5 X 0.8},{NDM=5.0000},{KDM=4.1340},{L=16.0},{C=2.4},{A=1.2},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
L
Thread Length
[mm]
C
Diameter ØC
[mm]
A
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SC10M-3
SC10M-3
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 3 X 0.5
3.0
1.6
0.8
Stainless Steel DIN 1.430...
SC10M-4
SC10M-4
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 3 X 0.5
6.0
1.6
0.8
Stainless Steel DIN 1.430...
SC10M-5
SC10M-5
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 3 X 0.5
9.0
1.6
0.8
Stainless Steel DIN 1.430...
SC10M-6
SC10M-6
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 4 X 0.7
4.0
2.4
1.2
Stainless Steel DIN 1.430...
SC10M-7
SC10M-7
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 4 X 0.7
6.0
2.4
1.2
Stainless Steel DIN 1.430...
SC10M-8
SC10M-8
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 4 X 0.7
10.0
2.4
1.2
Stainless Steel DIN 1.430...
SC10M-9
SC10M-9
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 5 X 0.8
6.0
2.4
1.2
Stainless Steel DIN 1.430...
SC10M-10
SC10M-10
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 5 X 0.8
10.0
2.4
1.2
Stainless Steel DIN 1.430...
SC10M-11
SC10M-11
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 5 X 0.8
16.0
2.4
1.2
Stainless Steel DIN 1.430...
SC10M-12
SC10M-12
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 6 X 1.0
6.0
3.2
1.6
Alloy Steel Black Oxide F...
SC10M-13
SC10M-13
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 6 X 1.0
16.0
3.2
1.6
Alloy Steel Black Oxide F...
SC10M-15
SC10M-15
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 6 X 1.0
25.0
3.2
1.6
Alloy Steel Black Oxide F...
SC10M-16
SC10M-16
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 8 X 1.25
6.0
3.2
1.6
Alloy Steel Black Oxide F...
SC10M-17
SC10M-17
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 8 X 1.25
10.0
3.2
1.6
Alloy Steel Black Oxide F...
SC10M-18
SC10M-18
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 8 X 1.25
16.0
3.2
1.6
Alloy Steel Black Oxide F...
SC10M-19
SC10M-19
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 8 X 1.25
25.0
3.2
1.6
Alloy Steel Black Oxide F...
SC10M-20
SC10M-20
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 10 X 1.5
10.0
4.8
2.4
Alloy Steel Black Oxide F...
SC10M-21
SC10M-21
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 10 X 1.5
16.0
4.8
2.4
Alloy Steel Black Oxide F...
SC10M-22
SC10M-22
Brass Tip Socket Set Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
M 10 X 1.5
25.0
4.8
2.4
Alloy Steel Black Oxide F...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Y18-M - Integral Seal Screws - Stainless Steel DIN 1.4300 Silicone "O" Ring
WMBerg
06.06.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
EGR - Hex-socket threaded set screw
Pedrotti
29.09.2021
with Screw driver slot (CF,CF...R,UUR,UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
BN 1363 - Hex set screws with small wrench size with full dog point (DIN 56...
Bossard Catalog
31.10.2023
S-Lok®-K - Threaded inserts for heat or ultrasound embedding
Kerb-Konus
28.03.2024
1239049 - SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 908 - FN 866 - verzinkt blau - Hexagon socket screw plugs, cylindrical ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SPN-L-M - Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with Oil Seal (Metric Threa...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
S-Lok®-KOHK - Threaded inserts for heat or ultrasound embedding
Kerb-Konus
28.03.2024
BTS-1210 - Set Screws - Metal Hex Socket Head with Tip
Reid Supply
28.01.2022
SC10 - Brass Tip Set Screws - Socket Head Type - Stainless Steel and Heat T...
WMBerg
06.06.2023
AIRW - Screw support assembly - fixed side · Round - Fixed side standard ty...
SRD-FA
04.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청