카탈로그: Draintech
생성됨: 24.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
GEARBOX RQ25 - GEARBOX RQ25
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq25_asmtab.prj},{NB=RQ 25 110 1:1},{FC=25},{TR=110},{FLANGE=-},{RAT=1:1},{A1=0},{BC=20},{G2=100},{G3=15.0},{G4=13},{G5=68.0},{L1=90},{L3=2.0},{L4L10=110},{L6=55},{L8=0},{L10=110.0},{L11=220.0},{H2=6x6x35},{H21=6.0},{H22=6},{H23=35},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{H3=0.0},{H4=0},{G6=0},{G7=0},{G8=0},{L12=0},{H5=0.0},{H6=0},{H7=0},{H8=0},{H9=0},{P3=0},{P3X=0},{D=0},{D1=0},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TR
Size G1
ⁿ/ₐ
AB
A - B Ø h7
[mm]
G2
G2 Ø f7
[mm]
G3
[mm]
G4
[mm]
G5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4L10
L4 /L10
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L11
[mm]
H1H2
H1 - H2
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
RQ 25 54 1:1
54
11
53
8.5
10
52.8
44
23
1.5
72
95
27
122
130.5
4x4x20
M4x10
M4x12
RQ 25 86 1:1
86
16
84
15.0
10
59.0
70
30
2.0
84
114
43
157
172.0
5x5x25
M6x12
M8x20
RQ 25 110 1:1
110
20
100
15.0
13
68.0
90
40
2.0
110
150
55
205
220.0
6x6x35
M8x20
M10x25
RQ 25 134 1:1
134
24
122
18.0
15
80.0
114
50
2.0
132
182
67
249
267.0
8x7x45
M8x20
M10x25
RQ 25 166 1:1
166
32
156
21.0
16
107.0
144
65
2.0
152
217
83
300
321.0
10x8x60
M10x25
M12x30
RQ 25 200 1:1
200
42
185
23.0
16
120.0
174
85
2.0
182
267
100
367
390.0
12x8x80
M10x25
M14x35
RQ 25 250 1:1
250
55
230
22.0
18
152.0
216
100
3.0
218
318
125
443
465.0
16x10x90
M12x25
M16x40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-KRG-KU/I-K/10 - Bevel Gearboxes KU/I, Type K, Version 10, Ratio 1:1 to ...
MÄDLER
26.04.2024
Screw jack rotating - Screw jack rotating
Draintech
05.04.2023
Standard Gearmotor Right shaft, Foot mount - High efficiency induction gear...
Brother Gearmotors
24.02.2023
GEARBOX RQ28 - GEARBOX RQ28
Draintech
22.06.2022
GEARBOX RQ2 - GEARBOX RQ2
Draintech
22.06.2022
GEARBOX RQ3 - GEARBOX RQ3
Draintech
22.06.2022
Type S - Worm gearbox project-related centre-to-centre distance from 040 up...
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
GEARBOX RQ26 - GEARBOX RQ26
Draintech
22.06.2022
GEARBOX RQ9 - GEARBOX RQ9
Draintech
22.06.2022
Type SLM - Worm gearbox project-related centre-to-centre distance from 125 ...
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
GEARBOX RQ27 - GEARBOX RQ27
Draintech
22.06.2022
Tapered bore, taper 1:12
NTN Corporation
17.10.2023
Type VL - Bevel Gearbox
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
GEARBOX RQ14 - GEARBOX RQ14
Draintech
22.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청