피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
Aluminium Gehäuse - Product group 01
Rose Systemtechnik GmbH
Industrial enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{rose_systemtechnik/industriegehaeuse/al_standard_asmtab.prj},{NB=ROSE 01.16 26 09},{BESTNR=01.16 26 09},{GEW=2300},{H=160},{B=260},{T=91},{W=160},{L=260},{HERSTELLER=Rose Systemtechnik GmbH},{TYP=01162609},{BENENNUNG=Aluminiumgehäuse},{MATERIAL=DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)},{IP=IP66},{OBERFLAECHE=Struktur, seidenglanz},{RAL=silbergrau (RAL 7001)},{BESTNR2=01162609},{PPATH=assemblies/al_standard_asmtpl.prj},{I=-},{U=-},{UX=-},{VGRAD=-},{UL=-},{MATU=01057},{MATD=02057},{CATALOG=Technische Daten},{CATPAGE=35},{INFO=Katalog Info},{PUDICHTUNG1=PU-(Polyurethan) (Standard)},{PUDICHTUNG2=-40},{PUDICHTUNG3=80},{SILIKON1=VMQ-(Silikon) (optional)},{SILIKON2=-60},{SILIKON3=175},{EMVDICHTUNG1=EMV-(Silikon) (optional)},{EMVDICHTUNG2=-55},{EMVDICHTUNG3=125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
HERSTELLER
Hersteller
ⁿ/ₐ
TYP
Enclosures type
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
T
Tiefe
[mm]
MATERIAL
Materialgüte
ⁿ/ₐ
IP
Schutzart nach EN 60529
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Pulverbeschichtung
ⁿ/ₐ
RAL
Farbe Gehäuse
ⁿ/ₐ
PUDICHTUNG1
Standarddichtung
ⁿ/ₐ
PUDICHTUNG2
min. Temperatur
[[°C]]
PUDICHTUNG3
[°C] max. Temperatur
[[°C]]
SILIKON1
Optional VMQ-Silikon
ⁿ/ₐ
SILIKON2
[°C] min. Temperatur
[[°C]]
SILIKON3
[°C] max. Temperatur
[[°C]]
EMVDICHTUNG1
Optional EMV
ⁿ/ₐ
EMVDICHTUNG2
[°C] min. Temperatur
[[°C]]
EMVDICHTUNG3
[°C] max. Temperatur
[[°C]]
ETIM8
ETIM 8 Klassifizierung
ⁿ/ₐ
URSPRUNGSLANG
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
ZOLLTARIFNUMMER
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
ROSE 01.05 05 03
Rose Systemtechnik GmbH
01050503
Aluminiumgehäuse
91
45
50
30
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.06 06 03
Rose Systemtechnik GmbH
01060603
Aluminiumgehäuse
165
64
58
34
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.06 10 03
Rose Systemtechnik GmbH
01061003
Aluminiumgehäuse
224
64
98
34
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.06 15 03
Rose Systemtechnik GmbH
01061503
Aluminiumgehäuse
316
64
150
34
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.06 19 03
Rose Systemtechnik GmbH
01061903
Aluminiumgehäuse
500
64
185
34
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.08 08 06
Rose Systemtechnik GmbH
01080806
Aluminiumgehäuse
360
80
75
57
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.08 13 06
Rose Systemtechnik GmbH
01081306
Aluminiumgehäuse
500
80
125
57
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.08 18 06
Rose Systemtechnik GmbH
01081806
Aluminiumgehäuse
630
80
175
57
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.08 25 05
Rose Systemtechnik GmbH
01082505
Aluminiumgehäuse
818
80
250
52
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.10 10 08
Rose Systemtechnik GmbH
01101008
Aluminiumgehäuse
800
100
100
81
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.10 16 08
Rose Systemtechnik GmbH
01101608
Aluminiumgehäuse
870
100
160
81
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.10 20 08
Rose Systemtechnik GmbH
01102008
Aluminiumgehäuse
960
100
200
81
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.12 12 08
Rose Systemtechnik GmbH
01121208
Aluminiumgehäuse
1044
120
122
81
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.12 12 09
Rose Systemtechnik GmbH
01121209
Aluminiumgehäuse
1170
120
122
91
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.12 22 08
Rose Systemtechnik GmbH
01122208
Aluminiumgehäuse
1445
120
220
81
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.12 22 09
Rose Systemtechnik GmbH
01122209
Aluminiumgehäuse
1800
120
220
91
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.12 22 12
Rose Systemtechnik GmbH
01122212
Aluminiumgehäuse
1410
120
220
118
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.12 36 08
Rose Systemtechnik GmbH
01123608
Aluminiumgehäuse
2100
120
360
81
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.14 14 09
Rose Systemtechnik GmbH
01141409
Aluminiumgehäuse
1470
140
140
91
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.14 20 09
Rose Systemtechnik GmbH
01142009
Aluminiumgehäuse
1760
140
200
91
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.16 16 09
Rose Systemtechnik GmbH
01161609
Aluminiumgehäuse
1760
160
160
91
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.16 26 09
Rose Systemtechnik GmbH
01162609
Aluminiumgehäuse
2300
160
260
91
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.16 36 09
Rose Systemtechnik GmbH
01163609
Aluminiumgehäuse
2940
160
360
91
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.16 56 09
Rose Systemtechnik GmbH
01165609
Aluminiumgehäuse
4457
160
560
91
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
ROSE 01.18 18 10
Rose Systemtechnik GmbH
01181810
Aluminiumgehäuse
2400
180
180
101
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12...
IP66
Struktur, seidenglanz
silbergrau (RAL 7001)
PU-(Polyurethan) (Standar...
-40
80
VMQ-(Silikon) (optional)
-60
175
EMV-(Silikon) (optional)
-55
125
EC000058
IN
85369095
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Polycarbonat Gehäuse - Product group 03
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
Polyester Gehäuse - Product group 02
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
Aluform Gehäuse - Product group 04
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
Cast aluminium enclosures - GA
Rittal
20.07.2021
3248100 - MPT 1,5/S
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Terminal boxes - KL
Rittal
02.02.2023
ESKE/1-i-LT - SPRINT ATEX cable gland LowTemps, metric, for intrinsic safet...
WISKA
18.12.2023
210-112 - Steel carrier rail, 35 x 7.5 mm, 1 mm thick, 2 m long, slotted, a...
WAGO
17.04.2024
Cable glands ISO, EPDM, nickel plated brass - Cable glands
Anamet Europe
04.04.2019
Type KFW
Murrplastik
10.11.2021
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
HSK-K PG - Standard Cable Glands
Hummel
05.02.2020
SKINTOP® ST-M - Cable gland plastic
LAPP
15.05.2024
SKINTOP® MS-M - Cable gland brass
LAPP
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청