피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RI Wheels - Mold-On Rubber Wheels
RWM Casters
Wheels
Rubber Wheels (150 to 3,630 lb. Capacity)
Powered by
CAD모델 선택
{rwmcasters/wheels_assembly/rubber_wheels/mold_on_rubber_ri_asmtab.prj},{NB=RIR-0825-12},{WD=8.00000000},{WW=2.50000000},{CAP=670},{CAPPN=},{AD=0.75000000},{ADALGR=0.75,1,1.25},{ADALGRSI=1},{ADALGT=-},{BRNG=R},{HL=3.50000000},{WGHT=11.5},{PPATH=../../wheels/rubber_on_iron/mold_on_rubber_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Ident number
ⁿ/ₐ
SEL
Selection
ⁿ/ₐ
WD
Wheel Diameter
[인치]
WW
Wheel Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HL
Hub Lenght
[인치]
WGHT
Approx. Weight
[lbs.]
RIR-0415-08
RIR-0415-08
RI-0415
4
1 1/2
250
1 7/8
1.2
RIR-0420-08
RIR-0420-08
RI-0420
4
2
350
2 7/16
3.1
RIR-0515-08
RIR-0515-08
RI-0515
5
1 1/2
300
1 7/8
2.0
RIR-0520-08
RIR-0520-08
RI-0520
5
2
400
2 7/16
3.5
RIR-0615-AAA
RIR-0615-AAA
RI-0615
6
1 1/2
370
1 7/8
2.3
RIR-0620-08
RIR-0620-08
RI-0620
6
2
410
2 7/16
4.1
RIR-0625-12-YY
RIR-0625-12-YY
RI-0625-YY
6
2 1/2
540
3
7.8
RIR-0625-12
RIR-0625-12
RI-0625
6
2 1/2
540
3 1/2
10.0
RIR-0630-12
RIR-0630-12
RI-0630
6
3
680
3 1/2
11.2
RIR-0820-08
RIR-0820-08
RI-0820
8
2
500
2 7/16
6.3
RIR-0825-12-YY
RIR-0825-12-YY
RI-0825-YY
8
2 1/2
670
3
11.1
RIR-0825-12
RIR-0825-12
RI-0825
8
2 1/2
670
3 1/2
11.5
RIR-0830-12
RIR-0830-12
RI-0830
8
3
840
3 1/2
13.0
RIR-1025-12-YY
RIR-1025-12-YY
RI-1025-YY
10
2 1/2
790
3
13.0
RIR-1025-12
RIR-1025-12
RI-1025
10
2 1/2
790
3 1/2
13.0
RIR-1030-12
RIR-1030-12
RI-1030
10
3
1000
3 1/2
15.0
RIR-1040-12
RIR-1040-12
RI-1040
10
4
1400
4 1/2
30.0
RIR-1150-20
RIR-1150-20
RI-1150
11
5
1760
5 1/2
42.0
RIR-1225-12-YY
RIR-1225-12-YY
RI-1225-YY
12
2 1/2
900
3
16.0
RIR-1230-12
RIR-1230-12
RI-1230
12
3
1140
3 1/2
21.0
RIR-SI-1240-16-SI
RIR-SI-1240-16-SI
RI-1240-SI
12
4
1600
4 1/2
26.0
RIR-1250-20
RIR-1250-20
RI-1250
12
5
2050
5 1/2
40.0
RIR-1630-12
RIR-1630-12
RI-1630
16
3
1420
3 1/2
32.0
RIR-1830-12
RIR-1830-12
RI-1830
18
3
1580
3 1/2
42.0
RIR-1850-20
RIR-1850-20
RI-1850
18
5
2800
5 1/2
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Deflector Wheels
Rollenbau
12.01.2024
RP Wheels - Performance TPR Wheels
RWM Casters
13.06.2017
RA Wheels - Elastomeric High Tensile Non-Marking Rubber Wheels
RWM Casters
13.06.2017
22PPCB - Standard rubber wheels, polypropylene centre, plain bore
Tellurerota
06.05.2024
UO Wheels - Omega Wheels
RWM Casters
13.06.2017
Grey elastic solid rubber wheel - non-marking
Rollenbau
27.09.2017
46 Series Casters - Medium Heavy Duty Casters
RWM Casters
13.06.2017
GT Wheels - Solid Elastomer Wheels
RWM Casters
13.06.2017
VY - Vulkollan on Cast Iron (to 6925 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
MY1B - Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Basic Type
SMC
03.10.2022
53PSDCR - Standard rubber wheels, pressed steel discs, roller bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
RE.E2 - ELESA-Vulcanised rubber wheels
Elesa
24.06.2024
UI Wheels - Urethane on Iron Wheels
RWM Casters
13.06.2017
VF and VI Wheels - V-Groove Wheels
RWM Casters
13.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청