피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
REF01 31 - With fixed handle post fixing clips ?¡è round flange type / opposite side flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/ref01_31_asmtab.prj},{NB=REF11-92},{CODE=REF11},{TYPE=yuanfalanxing},{MAT=S45C},{SUR=-},{ATTA=HAF74-M6-L16-J},{GG=92},{A=85},{D=118},{D1=160},{GPF=G3-1/2},{G=100.330},{F=37},{H=68},{C=5},{DD=103},{PCD=134.0},{C1=3.0},{S=120.0},{S1=94.0},{HH=96.0},{SYG=G92},{X1=23.2},{X2=36.7},{PPATH=ref01_31/assem/ref01_31_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
GG
specification
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
GPF
ⁿ/ₐ
G
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
DD
Disk diameter
[mm]
PCD
[mm]
C1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
HH
h
[mm]
SYG
Applicable tube
ⁿ/ₐ
X1
CANKAOZHI X1
[mm]
X2
CANKAOZHI X2
[mm]
REF01-28
REF01
Round flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
28
20
50
85
G1
33.249
23
55
3
35
65.0
1.5
52.0
34.0
56.0
G28
16.4
23.5
REF01-36
REF01
Round flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
36
28
60
95
G1-1/4
41.910
26
58
3
45
75.0
1.5
62.0
44.0
62.0
G36
17.2
24.8
REF01-42
REF01
Round flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
42
33
65
100
G1-1/2
47.803
26
58
3
50
80.0
1.5
67.0
49.0
64.0
G42
18.4
30.3
REF01-54
REF01
Round flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
54
48
80
120
G2
59.614
27
59
5
64
95.0
3.0
82.0
64.0
72.0
G54
19.6
32.3
REF01-70
REF01
Round flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
70
62
96
138
G2-1/2
75.184
32
63
5
78
112.0
3.0
98.0
76.0
82.0
G70
20.8
33.4
REF01-82
REF01
Round flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
82
72
106
148
G3
87.884
37
68
5
90
122.0
3.0
108.0
86.0
88.0
G80
22.0
34.1
REF01-92
REF01
Round flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
92
85
118
160
G3-1/2
100.330
37
68
5
103
134.0
3.0
120.0
94.0
96.0
G92
23.2
36.7
REF02-28
REF02
Round flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
28
20
50
85
G1
33.249
23
55
3
35
65.0
1.5
52.0
34.0
56.0
G28
16.4
23.5
REF02-36
REF02
Round flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
36
28
60
95
G1-1/4
41.910
26
58
3
45
75.0
1.5
62.0
44.0
62.0
G36
17.2
24.8
REF02-42
REF02
Round flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
42
33
65
100
G1-1/2
47.803
26
58
3
50
80.0
1.5
67.0
49.0
64.0
G42
18.4
30.3
REF02-54
REF02
Round flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
54
48
80
120
G2
59.614
27
59
5
64
95.0
3.0
82.0
64.0
72.0
G54
19.6
32.3
REF02-70
REF02
Round flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
70
62
96
138
G2-1/2
75.184
32
63
5
78
112.0
3.0
98.0
76.0
82.0
G70
20.8
33.4
REF02-82
REF02
Round flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
82
72
106
148
G3
87.884
37
68
5
90
122.0
3.0
108.0
86.0
88.0
G80
22.0
34.1
REF02-92
REF02
Round flange type
S45C
Electroless nickel platin...
HAF74-M6-L16-J
92
85
118
160
G3-1/2
100.330
37
68
5
103
134.0
3.0
120.0
94.0
96.0
G92
23.2
36.7
REF11-28
REF11
Round flange type
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
28
20
50
85
G1
33.249
23
55
3
35
65.0
1.5
52.0
34.0
56.0
G28
16.4
23.5
REF11-36
REF11
Round flange type
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
36
28
60
95
G1-1/4
41.910
26
58
3
45
75.0
1.5
62.0
44.0
62.0
G36
17.2
24.8
REF11-42
REF11
Round flange type
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
42
33
65
100
G1-1/2
47.803
26
58
3
50
80.0
1.5
67.0
49.0
64.0
G42
18.4
30.3
REF11-54
REF11
Round flange type
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
54
48
80
120
G2
59.614
27
59
5
64
95.0
3.0
82.0
64.0
72.0
G54
19.6
32.3
REF11-70
REF11
Round flange type
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
70
62
96
138
G2-1/2
75.184
32
63
5
78
112.0
3.0
98.0
76.0
82.0
G70
20.8
33.4
REF11-82
REF11
Round flange type
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
82
72
106
148
G3
87.884
37
68
5
90
122.0
3.0
108.0
86.0
88.0
G80
22.0
34.1
REF11-92
REF11
Round flange type
S45C
-
HAF74-M6-L16-J
92
85
118
160
G3-1/2
100.330
37
68
5
103
134.0
3.0
120.0
94.0
96.0
G92
23.2
36.7
REF21-28
REF21
Flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
28
20
50
85
G1
33.249
23
55
3
35
65.0
1.5
52.0
34.0
56.0
G28
16.4
23.5
REF21-36
REF21
Flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
36
28
60
95
G1-1/4
41.910
26
58
3
45
75.0
1.5
62.0
44.0
62.0
G36
17.2
24.8
REF21-42
REF21
Flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
42
33
65
100
G1-1/2
47.803
26
58
3
50
80.0
1.5
67.0
49.0
64.0
G42
18.4
30.3
REF21-54
REF21
Flange type
S45C
Black
HAF74-M6-L16-J
54
48
80
120
G2
59.614
27
59
5
64
95.0
3.0
82.0
64.0
72.0
G54
19.6
32.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청