피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
R1 & R3 - Precision Racks - 16 to 96 Pitch - AGMA Quality 10 - 400 Series Stainless Steel Stress Relieved - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Precision Racks
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_racks/b172.prj},{NB=R3-8-G3},{PN=R3-8-G3},{DES=STRAIGHT TOOTH RECT RACK GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B172},{MAT=400 Stainless Steel},{PA=20},{QC=Q13C},{MAE=0.0005},{TTE=0.0002},{DP=96},{LP=0.0327},{A=11.022},{P=0.3446},{H=0.355},{F=0.167},{B=0.156},{DR=#31},{TAP=#4-40 x 3/16},{DX=0.1200},{NDM=0.1120},{KDM=0.0849},{H1=0.1875},{TYP=2.0000},{PSTOL=0.0010},{Z=337.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MAE
Max. Accumulated Error
[인치]
TTE
Tooth to Tooth Error
[인치]
DP
Pitch
ⁿ/ₐ
LP
Linear Pitch
[인치]
A
Overall Length
[인치]
P
Pitch Height
[인치]
H
Overall Height H (+.000/-.005)
[인치]
F
Face Width
[인치]
B
Height
[인치]
DR
Drill
[인치]
TAP
Tap
[인치]
R1-1-G1
R1-1-G1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q10C
0.0014
0.0005
16
0.1963
11.185
0.6625
0.725
0.365
0.312
17/64
#10-24 x 3/8
R1-1-G2
R1-1-G2
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q11C
0.0010
0.0004
16
0.1963
11.185
0.6625
0.725
0.365
0.312
17/64
#10-24 x 3/8
R1-1-G3
R1-1-G3
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q13C
0.0005
0.0002
16
0.1963
11.185
0.6625
0.725
0.365
0.312
17/64
#10-24 x 3/8
R1-2-G1
R1-2-G1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q10C
0.0014
0.0005
20
0.1570
11.147
0.6750
0.725
0.365
0.312
17/64
#10-24 x 3/8
R1-2-G2
R1-2-G2
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q11C
0.0010
0.0004
20
0.1570
11.147
0.6750
0.725
0.365
0.312
17/64
#10-24 x 3/8
R1-2-G3
R1-2-G3
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q13C
0.0005
0.0002
20
0.1570
11.147
0.6750
0.725
0.365
0.312
17/64
#10-24 x 3/8
R1-3-G1
R1-3-G1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q10C
0.0014
0.0005
24
0.1309
11.120
0.4333
0.475
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R1-3-G2
R1-3-G2
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q11C
0.0010
0.0004
24
0.1309
11.120
0.4333
0.475
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R1-3-G3
R1-3-G3
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q13C
0.0005
0.0002
24
0.1309
11.120
0.4333
0.475
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R3-1-G1
R3-1-G1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q10C
0.0014
0.0005
24
0.1309
11.120
0.4383
0.480
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R3-1-G2
R3-1-G2
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q11C
0.0010
0.0004
24
0.1309
11.120
0.4383
0.480
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R3-1-G3
R3-1-G3
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q13C
0.0005
0.0002
24
0.1309
11.120
0.4383
0.480
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R1-4-G1
R1-4-G1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q10C
0.0014
0.0005
1/10
0.1000
10.994
0.4432
0.475
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R1-4-G2
R1-4-G2
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q11C
0.0010
0.0004
1/10
0.1000
10.994
0.4432
0.475
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R1-4-G3
R1-4-G3
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q13C
0.0005
0.0002
1/10
0.1000
10.994
0.4432
0.475
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R3-2-G1
R3-2-G1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q10C
0.0014
0.0005
1/10
0.1000
10.994
0.4482
0.480
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R3-2-G2
R3-2-G2
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q11C
0.0010
0.0004
1/10
0.1000
10.994
0.4482
0.480
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R3-2-G3
R3-2-G3
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q13C
0.0005
0.0002
1/10
0.1000
10.994
0.4482
0.480
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R1-5-G1
R1-5-G1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q10C
0.0014
0.0005
32
0.0982
11.087
0.4437
0.475
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R1-5-G2
R1-5-G2
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q11C
0.0010
0.0004
32
0.0982
11.087
0.4437
0.475
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R1-5-G3
R1-5-G3
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q13C
0.0005
0.0002
32
0.0982
11.087
0.4437
0.475
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R3-3-G1
R3-3-G1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q10C
0.0014
0.0005
32
0.0982
11.087
0.4487
0.480
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R3-3-G2
R3-3-G2
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q11C
0.0010
0.0004
32
0.0982
11.087
0.4487
0.480
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R3-3-G3
R3-3-G3
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q13C
0.0005
0.0002
32
0.0982
11.087
0.4487
0.480
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
R1-6-G1
R1-6-G1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
400 Stainless Steel
20
Q10C
0.0014
0.0005
48
0.0654
11.055
0.4542
0.475
0.230
0.218
#26
#6-32 x 1/4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R2 - Gear Racks - 16 to 120 Pitch - AGMA Quality 8 & 10 - 416 Series Stainl...
WMBerg
06.06.2023
R4 - Precision Racks - 24 to 120 Pitch AGMA Quality 10 - 416 Series Stainle...
WMBerg
06.06.2023
F20S20 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 11/16" Bore - 3/8" Face - AGMA Q...
WMBerg
06.06.2023
PSW24 to PSW64 - Pinion Shafts - 24, 32, 48 and 64 Pitch AGMA Quality 4 - B...
WMBerg
06.06.2023
AC24M, AC24Q, AP24M & AP24Q - Anti-Blacklash Gears - 24 Pitch - 1/4" Bore -...
WMBerg
06.06.2023
R4M - Precision Racks - 1.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless St...
WMBerg
06.06.2023
P31PH41 - Hardened Precision Spur Gears - 1/10 and 1/20 Pitch 1/4 Bore 1/4...
WMBerg
06.06.2023
P20B34 & P20S34 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 3/8" Bore - 3/8" Face -...
WMBerg
06.06.2023
3MC20 - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 1/4" Bore
WMBerg
06.06.2023
TP20A3W6 to TP20A8W6 - Timing Pulleys - 1/5" Pitch(XL) - .200 Circular Pitc...
WMBerg
06.06.2023
B-PS48S to B-PS120S - Precision Pinion Shafts - 24 to 120 Pitch - AGMA Qual...
WMBerg
06.06.2023
R8 - Precision Racks - 1/10 and 1/20 Pitch - AGMA Quality 10 - 416 Stainles...
WMBerg
06.06.2023
V5M33S, V5M47S, V7M35S & V7M37S - 60° V Belt Pulleys - For 5M & 7M Belts - ...
WMBerg
06.06.2023
PW24 to PW48 - Spur Gear Stock - 24, 32, 48 and 64 Pitch - AGMA Quality 4 -...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청