피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
R - 더블 에지 링
HepcoMotion
PRT2
링 슬라이드 세그먼트
더블 에지 링
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/18_prt2/18_12_ring_slides_segments/01_double_edge_rings/18_12_1_double_edge_rings.prj},{NB=R25 255 R90},{A=255},{B=239.6},{C=270.4},{D=280.74},{D1=229.26},{E=25},{F=25.74},{G=15.4},{H=12.25},{I=10.0},{J=4.5},{K=5.75},{M=5.5},{O=0.5},{EGP=266.9},{EGM=0.8},{EGT=336},{IGQ=241.6},{IGM=0.8},{IGT=302},{NH=8},{S=45.0},{T=22.50},{U=47.8},{V=1},{CNSMASSEXACT=1.20},{VERS=6},{L1=9.000},{L2=6.000},{N1=8.000},{X1=133.200},{X2=121.800},{XC=2.0},{XD=2.2},{ORDER=R25 255},{DESC=Double Edge Rings},{USE=... J25 ...},{L=9 x 6},{DIN912=M5},{N=M8},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/prt2-precision-ring-guide-and-track-system-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/prt2-praezisions-ring-und-ovalsysteme/},{R=R90},{PO=},{QO=},{NO=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USE
베어링과 함께 사용
ⁿ/ₐ
A
홀 중심
[mm]
B
직경
[mm]
C
레지스터 면
[mm]
D
직경 - 샤프형
[mm]
D1
직경 - 샤프형
[mm]
E
길이
[mm]
F
높이
[mm]
G
직경
[mm]
H
높이
[mm]
I
높이
[mm]
J
높이
[mm]
K
높이
[mm]
L
Ø x 깊이
[mm]
M
직경
[mm]
DIN912
DIN912 (비제공)
ⁿ/ₐ
N
나사산
ⁿ/ₐ
O
모떼기 (chamfer)
[mm]
EGP
외부 기어 - 피치 원 Ø
[mm]
EGM
외부 기어 - MOD
[mm]
EGT
외부 기어 - 톱니 개수
ⁿ/ₐ
IGQ
내부 기어 - 피치 원 Ø
[mm]
IGM
내부 기어 - MOD
[mm]
IGT
내부 기어 - 톱니 개수
ⁿ/ₐ
NH
홀의 개수
ⁿ/ₐ
S
실제 위치 ±0.2의 홀
[°]
T
실제 위치 ±0.2의 홀
[°]
U
길이
[mm]
V
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
무게
[kg]
R12 93 R90
R12 93 R90
더블 에지 링
... J13 ...
93
84.4
101.6
105.37
80.63
12
12.37
8.6
7.70
6.2
3.0
3.50
6 x 3
3.7
M3
M4
0.2
99.9
0.4
252
85.2
0.4
213
8
45.0
22.50
16.8
1
0.16
R12 127 R90
R12 127 R90
더블 에지 링
... J13 ...
127
118.4
135.6
139.37
114.63
12
12.37
8.6
7.70
6.2
3.0
3.50
6 x 3
3.7
M3
M4
0.2
133.5
0.4
336
119.2
0.4
298
8
45.0
22.50
23.3
1
0.22
R20 143 R90
R20 143 R90
더블 에지 링
... J18 ...
143
130.6
155.4
163.37
122.63
20
20.37
12.4
10.00
8.0
4.2
3.80
8 x 3.5
5.0
M4
M6
0.4
151.6
0.8
192
132.0
0.8
165
8
45.0
22.50
26.3
1
0.45
R20 210 R90
R20 210 R90
더블 에지 링
... J18 ...
210
197.6
222.4
230.37
189.63
20
20.37
12.4
10.00
8.0
4.2
3.80
8 x 3.5
5.0
M4
M6
0.4
218.9
0.8
276
199.2
0.8
249
8
45.0
22.50
39.2
1
0.66
R25 159 R90
R25 159 R90
더블 에지 링
... J25 ...
159
143.6
174.4
184.74
133.26
25
25.74
15.4
12.25
10.0
4.5
5.75
9 x 6
5.5
M5
M8
0.5
170.8
0.8
216
145.6
0.8
182
8
45.0
22.50
29.4
1
0.77
R25 255 R90
R25 255 R90
더블 에지 링
... J25 ...
255
239.6
270.4
280.74
229.26
25
25.74
15.4
12.25
10.0
4.5
5.75
9 x 6
5.5
M5
M8
0.5
266.9
0.8
336
241.6
0.8
302
8
45.0
22.50
47.8
1
1.20
R25 351 R90
R25 351 R90
더블 에지 링
... J25 ...
351
335.6
366.4
376.74
325.26
25
25.74
15.4
12.25
10.0
4.5
5.75
9 x 6
5.5
M5
M8
0.5
362.9
0.8
456
337.6
0.8
422
12
30.0
15.00
44.4
1
1.65
R44 468 R90
R44 468 R90
더블 에지 링
... J34 ...
468
442.0
494.0
512.74
423.26
44
44.74
26.0
15.50
12.5
6.0
7.00
11 x 7
6.8
M6
M8
0.5
490.0
1.0
492
444.0
1.0
444
12
30.0
15.00
58.6
2
5.10
R44 612 R90
R44 612 R90
더블 에지 링
... J34 ...
612
586.0
638.0
656.74
567.26
44
44.74
26.0
15.50
12.5
6.0
7.00
11 x 7
6.8
M6
M8
0.5
636.0
1.0
636
588.0
1.0
588
16
22.5
11.25
57.7
2
6.70
R76 799 R90
R76 799 R90
더블 에지 링
... J54 ...
799
748.5
849.5
875.74
722.26
76
76.74
50.5
24.00
19.5
9.0
12.00
20 x 13
14.0
M12
M16
1.0
846.0
1.5
564
751.5
1.5
501
16
22.5
11.25
75.9
2
25.00
R76 1033 R90
R76 1033 R90
더블 에지 링
... J54 ...
1033
982.5
1083.5
1109.74
956.26
76
76.74
50.5
24.00
19.5
9.0
12.00
20 x 13
14.0
M12
M16
1.0
1080.0
1.5
720
985.5
1.5
657
20
18.0
9.00
78.8
2
32.00
R76 1267 R90
R76 1267 R90
더블 에지 링
... J54 ...
1267
1216.5
1317.5
1343.74
1190.26
76
76.74
50.5
24.00
19.5
9.0
12.00
20 x 13
14.0
M12
M16
1.0
1314.0
1.5
876
1219.5
1.5
813
20
18.0
9.00
97.1
2
41.00
R76 1501 R90
R76 1501 R90
더블 에지 링
... J54 ...
1501
1450.5
1551.5
1577.74
1424.26
76
76.74
50.5
24.00
19.5
9.0
12.00
20 x 13
14.0
M12
M16
1.0
1548.0
1.5
1032
1453.5
1.5
969
20
18.0
9.00
115.4
2
48.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FCC - 중심 고정 캐리지
HepcoMotion
08.11.2023
RLJ / RSJ - 관통 홀
HepcoMotion
20.12.2023
SWI - 피니언
HepcoMotion
08.11.2023
RE - 외부 싱글 에지 링 슬라이드
HepcoMotion
08.11.2023
Custom track system - PRT2 Precision Track Systems
HepcoMotion
08.11.2023
RBH - 블라인드 홀(hole)
HepcoMotion
20.12.2023
FCC - 중심 고정 캐리지와 브레이크
HepcoMotion
08.11.2023
TR - 더블 에지 곡선 세그먼트
HepcoMotion
08.11.2023
LFJ / SFJ - 플로팅 베어링
HepcoMotion
08.11.2023
LB - 윤활기
HepcoMotion
08.11.2023
RI - 내부 싱글 에지 링 슬라이드
HepcoMotion
08.11.2023
BCP - 보기 캐리지
HepcoMotion
08.11.2023
TR - 싱글 에지 곡선 세그먼트
HepcoMotion
08.11.2023
RI - 타이밍 링
HepcoMotion
20.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청