피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
R1628 - Auswerferstift, T.G.R. behandelt
STRACK
05. Auswerfer- und Schneidelemente
5.1. Auswerferstifte
Powered by
CAD모델 선택
{strack/as_kat/as_01/sn100133.prj},{NB=R1628-6.5-200 Auswerferstift, T.G.R. behandelt XL=200},{PDF=PDF},{D1=6.5},{L=200},{XL=200.00},{D2=12},{H=5},{R=0.5},{SNPR=MIN},{ARTNR=108567}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
(D1)
[mm]
L
(L)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
H
(H)
[mm]
R
(R)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
R1628-1-100 XL=100
1.0
100
3
2
0.2
108483
R1628-1-160 XL=160
1.0
160
3
2
0.2
108484
R1628-1.2-100 XL=100
1.2
100
3
2
0.2
108485
R1628-1.2-160 XL=160
1.2
160
3
2
0.2
108486
R1628-1.5-100 XL=100
1.5
100
3
2
0.2
108487
R1628-1.5-160 XL=160
1.5
160
3
2
0.2
108488
R1628-1.6-125 XL=125
1.6
125
3
2
0.2
108489
R1628-1.6-160 XL=160
1.6
160
3
2
0.2
108490
R1628-2-100 XL=100
2.0
100
4
2
0.2
108491
R1628-2-125 XL=125
2.0
125
4
2
0.2
108492
R1628-2-160 XL=160
2.0
160
4
2
0.2
108493
R1628-2-200 XL=200
2.0
200
4
2
0.2
108494
R1628-2-250 XL=250
2.0
250
4
2
0.2
108495
R1628-2.2-100 XL=100
2.2
100
4
2
0.3
108496
R1628-2.2-160 XL=160
2.2
160
4
2
0.3
108497
R1628-2.2-250 XL=250
2.2
250
4
2
0.3
108498
R1628-2.5-100 XL=100
2.5
100
5
2
0.3
10024874
R1628-2.5-160 XL=160
2.5
160
5
2
0.3
10011812
R1628-2.5-250 XL=250
2.5
250
5
2
0.3
R1628-2.7-100 XL=100
2.7
100
5
2
0.3
108499
R1628-2.7-125 XL=125
2.7
125
5
2
0.3
108500
R1628-2.7-200 XL=200
2.7
200
5
2
0.3
108501
R1628-2.7-315 XL=315
2.7
315
5
2
0.3
108502
R1628-3-100 XL=100
3.0
100
6
3
0.3
108503
R1628-3-125 XL=125
3.0
125
6
3
0.3
108504
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R1634 - Ejector pin, T.G.R treated, 17% Cr
STRACK
13.10.2022
SN1799 - Ball retainer
STRACK
02.11.2023
Z4486 - Waelzfuehrungsbuchse (DIN 9831/ ISO 9448)
STRACK
02.11.2023
Z4 - Latch lock with location lugs (Type=0/25/50/75-0)
STRACK
17.08.2022
Z92 - Ejector pin (~DIN ISO 8694)
STRACK
13.10.2022
Z4325 - Fixing devices
STRACK
21.07.2022
SN4322 - Guide pillar with collar (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
STRACK
21.09.2022
SN2540 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
TH750 - Ejector pins, hardened, DIN 1530 A – ISO 6750
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
ESD - Ejector pin nitrided DIN 1530 Shape A / ISO 6751
RCM
04.04.2022
EES-2C - Nitrided cylindrical head ejector pin
Pedrotti
29.09.2021
Metric Ejector Pins JIS - JIS Standard, Straight Type Material H-13 (SKD61...
D-M-E
24.05.2024
REF. 641 - Ejecteur tête cylindrique nitruré rodé
Berger Tools
20.02.2019
Z90 - Ejector pin (~DIN ISO 8694)
STRACK
13.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청