피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
R Ø 16 - Heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/r/r_16.prj},{NB=R16-051(0)},{CODE=R16-051},{DH=16},{DD=8},{LO=51},{RG=37.1},{SX=0.0},{S1=10.2},{F1=378},{S2=12.8},{F2=475},{S3=14.0},{F3=520},{SN=15.3},{FN=568},{SB=18.9},{FB=701},{MAT=Cr-Si},{BXH=3.1 x 2.5},{H=2.500},{DE=15.1},{DE1=15.100},{B=3.100},{RG1=37.000},{DDNUM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
R16-025
R16-025
16
8
25
75.7
0.000
25.000
5
379
6.3
477
6.9
520
7.5
568
8.4
3.1 x 2.5
R16-032
R16-032
16
8
32
52.8
0.000
32.000
6.4
338
8
422
8.8
465
9.6
507
10.5
3.1 x 2.5
R16-038
R16-038
16
8
38
48.5
0.000
38.000
7.6
369
9.5
461
10.5
507
11.4
553
13.6
3.1 x 2.5
R16-044
R16-044
16
8
44
42.8
0.000
44.000
8.8
377
11
471
12.1
518
13.2
565
15.9
3.1 x 2.5
R16-051
R16-051
16
8
51
37.1
0.000
51.000
10.2
378
12.8
475
14.0
520
15.3
568
18.9
3.1 x 2.5
R16-064
R16-064
16
8
64
30.3
0.000
64.000
12.8
388
16
485
17.6
533
19.2
582
24.9
3.1 x 2.5
R16-076
R16-076
16
8
76
25.7
0.000
76.000
15.2
391
19
488
20.9
537
22.8
586
29.2
3.1 x 2.5
R16-089
R16-089
16
8
89
21.7
0.000
89.000
17.8
386
22.3
484
24.5
531
26.7
579
34.5
3.1 x 2.5
R16-102
R16-102
16
8
102
19.3
0.000
102.000
20.4
394
25.5
492
28.1
541
30.6
591
39.1
3.1 x 2.5
R16-115
R16-115
16
8
115
15.7
0.000
115.000
23
361
28.8
452
31.6
497
34.5
542
44
3.1 x 2.5
R16-305
R16-305
16
8
305
7.1
0.000
305.000
61
433
76.3
542
83.9
596
91.5
650
103.6
3.1 x 2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청