피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0172 - Golfari Normali - GOLFARE DIN580
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Eye bolts
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/eye_bolts/r0172.prj},{NB=R0172-01-0018},{COD=R0172-01-0018},{M=M42x3},{L=63},{D2=85},{A=144},{C=80},{H=73.5},{S=32},{CD=7000},{CW=2x5000},{PESO=4000},{MX=42},{MP=3.0},{MAT=Acciaio C15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
ⁿ/ₐ
M
=d1
[mm]
L
Length L
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
CD
CHARGE OF DIRECT WORK
ⁿ/ₐ
CW
CHARGE OF WORK 45°
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0172-01-0001
R0172-01-0001
M6
13
14
26
13
14.5
8
50
2x25
36
Steel C15
R0172-01-0002
R0172-01-0002
M8
13
20
36
20
18.0
8
140
2x95
60
Steel C15
R0172-01-0003
R0172-01-0003
M10
17
25
45
25
22.5
10
230
2x170
110
Steel C15
R0172-01-0004
R0172-01-0004
M12
20
30
54
30
26.5
12
340
2x240
195
Steel C15
R0172-01-0005
R0172-01-0005
M14
27
35
63
35
31.0
14
440
2x305
205
Steel C15
R0172-01-0006
R0172-01-0006
M16
27
35
63
35
31.0
14
700
2x500
325
Steel C15
R0172-01-0007
R0172-01-0007
M18
30
40
72
40
35.5
16
800
2x565
335
Steel C15
R0172-01-0008
R0172-01-0008
M20
30
40
72
40
35.5
16
1200
2x830
505
Steel C15
R0172-01-0009
R0172-01-0009
M22
36
50
90
50
45.0
20
1400
2x930
520
Steel C15
R0172-01-0010
R0172-01-0010
M24
36
50
90
50
45.0
20
1800
2x1270
1020
Steel C15
R0172-01-0011
R0172-01-0011
M27
45
65
108
60
54.5
24
2700
2x1900
1705
Steel C15
R0172-01-0012
R0172-01-0012
M30
45
65
108
60
54.5
24
3600
2x2600
1850
Steel C15
R0172-01-0013
R0172-01-0013
M33
54
75
126
70
64.0
28
4300
2x3000
2675
Steel C15
R0172-01-0014
R0172-01-0014
M36x3
54
75
126
70
64.0
28
5100
2x3700
2700
Steel C15
R0172-01-0015
R0172-01-0015
M36x4
54
75
126
70
64.0
28
5100
2x3700
2700
Steel C15
R0172-01-0016
R0172-01-0016
M39x3
63
85
144
80
73.5
32
6000
2x4250
3920
Steel C15
R0172-01-0017
R0172-01-0017
M39x4
63
85
144
80
73.5
32
6000
2x4250
3920
Steel C15
R0172-01-0018
R0172-01-0018
M42x3
63
85
144
80
73.5
32
7000
2x5000
4000
Steel C15
R0172-01-0019
R0172-01-0019
M42x4.5
63
85
144
80
73.5
32
7000
2x5000
4000
Steel C15
R0172-01-0020
R0172-01-0020
M45x3
68
100
166
90
84.0
38
7600
2x5400
6290
Steel C15
R0172-01-0021
R0172-01-0021
M45x4.5
68
100
166
90
84.0
38
7600
2x5400
6290
Steel C15
R0172-01-0022
R0172-01-0022
M48x3
68
100
166
90
84.0
38
8600
2x6100
6380
Steel C15
R0172-01-0023
R0172-01-0023
M48x5
68
100
166
90
84.0
38
8600
2x6100
6380
Steel C15
R0172-01-0024
R0172-01-0024
M52x3
78
110
184
100
93.5
42
9800
2x7000
8700
Steel C15
R0172-01-0025
R0172-01-0025
M52x5
78
110
184
100
93.5
42
9800
2x7000
8700
Steel C15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN582-RINGMU-STVZ - Lifting Eye Nuts DIN 582 (Ring Nuts), Steel C15E zinc-...
MÄDLER
10.04.2024
R0172 - Golfari Normali - GOLFARE DIN580
PlaSteel
17.06.2021
GOL - Lifting eyebolt DIN 580
RCM
04.04.2022
07715 - Bow shackle
norelem
30.05.2024
DIN 580 - ELESA-Lifting eyebolts
Elesa
13.05.2024
07710 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
norelem
30.05.2024
DIN580-RINGSCHR-STVZ - Lifting Eye Bolts DIN 580 (Ring Bolts), Steel C15E z...
MÄDLER
10.04.2024
Reference 64932 - Hook and eye turnbuckle - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
V.2H_E - Machine screws FULLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 933 NFE 27-3...
FG INOX
25.04.2023
EGM - Male lifting eye bolt DIN 580
Pedrotti
29.09.2021
07791 - Slip hooks grade 10
norelem
30.05.2024
2131.10. - Lifting eye bolt, high tensile
FIBRO
21.07.2023
K0767 - Ring bolts DIN 580 / stainless steel silimar to DIN 580
KIPP
27.05.2024
C800X - Rotating eyebolt with ring
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청