083-1/084-1 (12,7 x 4,88 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp083_1_084_1.prj},{NB=PS07023},{CODE=PS07023},{P=12.70},{W=4.88},{DR=7.75},{R=13},{C=1.3},{H1=4.5},{Z=23},{DE=99.0},{DP=93.27},{DD=60.0},{D=12},{H=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS07008
PS07008
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
8
38.5
33.18
21.0
8
14
PS07009
PS07009
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
9
41.5
37.13
25.0
8
14
PS07010
PS07010
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
10
46.2
41.10
28.0
8
14
PS07011
PS07011
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
11
49.6
45.07
31.0
8
16
PS07012
PS07012
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
12
53.9
49.07
35.0
8
16
PS07013
PS07013
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
13
58.4
53.06
39.0
8
16
PS07014
PS07014
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
14
62.8
57.07
43.0
8
16
PS07015
PS07015
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
15
66.8
61.09
47.0
8
16
PS07016
PS07016
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
16
70.9
65.10
50.0
10
18
PS07017
PS07017
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
17
74.9
69.11
50.0
10
18
PS07018
PS07018
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
18
78.9
73.14
50.0
10
18
PS07019
PS07019
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
19
82.9
77.16
50.0
10
18
PS07020
PS07020
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
20
86.9
81.19
50.0
10
18
PS07021
PS07021
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
21
91.0
85.22
60.0
12
20
PS07022
PS07022
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
22
95.0
89.24
60.0
12
20
PS07023
PS07023
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
23
99.0
93.27
60.0
12
20
PS07024
PS07024
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
24
103.0
97.29
60.0
12
20
PS07025
PS07025
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
25
107.1
101.33
60.0
12
20
PS07026
PS07026
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
26
111.2
105.36
70.0
16
20
PS07027
PS07027
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
27
115.4
109.40
70.0
16
20
PS07028
PS07028
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
28
119.4
113.42
70.0
16
20
PS07029
PS07029
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
29
123.4
117.46
70.0
16
20
PS07030
PS07030
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
30
127.5
121.50
70.0
16
20
PS07031
PS07031
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
31
131.5
125.54
70.0
16
20
PS07032
PS07032
12.70
4.88
7.75
13
1.3
4.5
32
135.5
129.56
70.0
16
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청