피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
NCD - Protection covers for nuts and bolts
Elesa+Ganter
Levelling elements
NCD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/ncd/ncd.prj},{NB=Protection covers for nuts and bolts NCD.30},{PARTNUMBER=435830},{DESCRIPTION=NCD.30},{DIM01=55.1},{DIM02=45.8},{DIM03=50.2},{DIM04=24.5},{DIM05=47.7},{DIM06=M30},{DIM07=46.0},{WEIGHT=22},{COLOR=ganter_schwarz},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
Nut or bolt thread
ⁿ/ₐ
DIM07
Hexagonal spanner
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Protection covers for nut...
435804
NCD.4
9.0
6.9
7.8
3.5
6.5
M4
7.0
1
Protection covers for nut...
435805
NCD.5
10.9
7.9
10.4
6.0
9.3
M5
8.0
1
Protection covers for nut...
435806
NCD.6
12.9
9.8
12.4
7.0
11.4
M6
10.0
1
Protection covers for nut...
435808
NCD.8
16.3
12.8
15.0
7.0
14.0
M8
13.0
1
Protection covers for nut...
435810
NCD.10
20.3
16.7
19.1
9.0
17.2
M10
17.0
2
Protection covers for nut...
435812
NCD.12
22.6
18.7
20.0
10.1
17.9
M12
19.0
2
Protection covers for nut...
435814
NCD.14
27.0
21.7
23.5
11.5
22.0
M14
22.0
2
Protection covers for nut...
435816
NCD.16
29.2
23.7
26.0
14.6
24.0
M16
24.0
2
Protection covers for nut...
435818
NCD.18
33.1
26.8
29.1
15.3
26.9
M18
27.0
6
Protection covers for nut...
435820
NCD.20
35.7
29.8
32.8
17.9
30.2
M20
30.0
7
Protection covers for nut...
435822
NCD.22
39.3
31.8
35.5
19.0
33.2
M22
32.0
11
Protection covers for nut...
435824
NCD.24
44.0
35.8
40.0
20.0
37.6
M24
36.0
12
Protection covers for nut...
435827
NCD.27
49.5
40.8
46.5
23.0
44.5
M27
41.0
15
Protection covers for nut...
435830
NCD.30
55.1
45.8
50.2
24.5
47.7
M30
46.0
22
Protection covers for nut...
435904
NCD.4-CR
9.0
6.9
7.8
3.5
6.5
M4
7.0
1
Protection covers for nut...
435905
NCD.5-CR
10.9
7.9
10.4
6.0
9.3
M5
8.0
1
Protection covers for nut...
435906
NCD.6-CR
12.9
9.8
12.4
7.0
11.4
M6
10.0
1
Protection covers for nut...
435908
NCD.8-CR
16.3
12.8
15.0
7.0
14.0
M8
13.0
1
Protection covers for nut...
435910
NCD.10-CR
20.3
16.7
19.1
9.0
17.2
M10
17.0
2
Protection covers for nut...
435912
NCD.12-CR
22.6
18.7
20.0
10.1
17.9
M12
19.0
2
Protection covers for nut...
435914
NCD.14-CR
27.0
21.7
23.5
11.5
22.0
M14
22.0
2
Protection covers for nut...
435916
NCD.16-CR
29.2
23.7
26.0
14.6
24.0
M16
24.0
2
Protection covers for nut...
435918
NCD.18-CR
33.1
26.8
29.1
15.3
26.9
M18
27.0
6
Protection covers for nut...
435920
NCD.20-CR
35.7
29.8
32.8
17.9
30.2
M20
30.0
7
Protection covers for nut...
435922
NCD.22-CR
39.3
31.8
35.5
19.0
33.2
M22
32.0
11
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 19 - Hex socket button head cap screws, partially / fully threaded (ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 161 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide ins...
Bossard Catalog
26.01.2023
2140.34. - Washer DIN 6340
FIBRO
21.07.2023
SC-4383 - Grabber Catches - Side Mount via Screw
Essentra Components
10.07.2014
2140.33. - Hexagon nut with collar, DIN 6331
FIBRO
21.07.2023
HEICO-LOCK® Wedge Lock Nuts Steel (flZnnc) Strength Class 10
HEICO GROUP
27.04.2023
UCFL - Self-aligning brackets
Elesa+Ganter
21.06.2024
K1147 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainl...
KIPP
27.05.2024
GB802-88 - Acorn nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
NCD NCD-CR - Protection covers (For hexagon bolts and nuts)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
GN 342.2 SV - Levelling feet with screw, Type SV, vibration absorbing
Elesa+Ganter
21.06.2024
LV.A - Levelling elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
LV.A-ELK - Levelling elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
LV.F-PP-SST - Levelling elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청