피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 749 - Plugs with hexagon socket
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Plugs
GN 749
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/1_plugs/gn_749/gn_749.prj},{NB=Plugs with hexagon socket GN 749-M27x2-A},{CODE=GN.37921},{DESCRIPTION=GN 749-M27x2-A},{DIM01=M27x2},{DIM02=32},{DIM03=16},{DIM04=5.0},{DIM05=12},{DIM06=120},{DIM07=400},{WEIGHT=80},{NDM=27.000},{KDM=23.752},{P=2.000},{DIM044=21.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
l1
[mm]
DIM04
l2
[mm]
DIM05
s
[mm]
DIM06
Tightening torque
[Nm]
DIM07
Max. pressure
[bar]
WEIGHT
Weight
[g]
Plugs with hexagon socket...
GN.37901
GN 749-M8x1-A
M8x1
12
8
4.0
4
8
400
5
Plugs with hexagon socket...
GN.37903
GN 749-M10x1-A
M10x1
14
8
4.0
5
12
400
5
Plugs with hexagon socket...
GN.37905
GN 749-M12x1.5-A
M12x1.5
17
12
5.0
6
25
400
15
Plugs with hexagon socket...
GN.37907
GN 749-M14x1.5-A
M14x1.5
19
12
5.0
6
30
400
20
Plugs with hexagon socket...
GN.37909
GN 749-M16x1.5-A
M16x1.5
22
12
5.0
8
50
400
25
Plugs with hexagon socket...
GN.37911
GN 749-M18x1.5-A
M18x1.5
24
12
5.0
8
60
400
30
Plugs with hexagon socket...
GN.37913
GN 749-M20x1.5-A
M20x1.5
26
14
5.0
10
70
400
42
Plugs with hexagon socket...
GN.37915
GN 749-M22x1.5-A
M22x1.5
27
14
5.0
10
80
400
50
Plugs with hexagon socket...
GN.37917
GN 749-M24x1.5-A
M24x1.5
30
14
5.0
12
95
400
56
Plugs with hexagon socket...
GN.37919
GN 749-M26x1.5-A
M26x1.5
32
16
5.0
12
120
400
75
Plugs with hexagon socket...
GN.37921
GN 749-M27x2-A
M27x2
32
16
5.0
12
120
400
80
Plugs with hexagon socket...
GN.37923
GN 749-M30x1.5-A
M30x1.5
37
16
6.5
17
190
400
103
Plugs with hexagon socket...
GN.37925
GN 749-M33x2-A
M33x2
40
16
6.5
17
225
400
125
Plugs with hexagon socket...
GN.37927
GN 749-M42x2-A
M42x2
50
16
6.5
22
360
315
201
Plugs with hexagon socket...
GN.37929
GN 749-M48x2-A
M48x2
55
16
6.5
24
400
315
254
Plugs with hexagon socket...
GN.37931
GN 749-G1/8-A
G1/8
14
8
4.0
5
10
400
5
Plugs with hexagon socket...
GN.37932
GN 749-G1/4-A
G1/4
19
12
5.0
6
26
400
15
Plugs with hexagon socket...
GN.37933
GN 749-G3/8-A
G3/8
22
12
5.0
8
34
400
25
Plugs with hexagon socket...
GN.37934
GN 749-G1/2-A
G1/2
27
14
5.0
10
60
400
45
Plugs with hexagon socket...
GN.37935
GN 749-G3/4-A
G3/4
32
16
5.0
12
85
400
75
Plugs with hexagon socket...
GN.37936
GN 749-G1-A
G1
40
16
6.5
17
130
400
124
Plugs with hexagon socket...
GN.37937
GN 749-G1 1/4-A
G1 1/4
50
16
6.5
22
240
315
195
Plugs with hexagon socket...
GN.37938
GN 749-G1 1/2-A
G1 1/2
55
16
6.5
24
400
315
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청