피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
무전해 니켈도금 사양 (AS-KP)
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
AS 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/as_series/electroless_nickel_asmtab.prj},{NB=PL075X115AS-KP},{CNSORDERNO=PL075X115AS-KP},{VERS=6},{VERS1=8},{X1=3},{SD=75},{D=115},{L=28},{LL=25},{LT=38},{MTNM=5190},{MTKGFM=530},{PAXKN=138.0},{PAXKGF=14100},{PMPA=196},{PKGF=20.0},{P1MPA=127},{P1KGF=13.0},{LBQ=11},{LBS=M10x25},{NDM=10},{NDML=25},{NDMP=1.50},{MANM=81.3},{MAKGF=8.3},{MASS=1.27},{A5=95.000},{PPATH=assemblies/standard_v1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경 D
[mm]
L
치수 L
[mm]
LL
치수 l
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL019X047AS-KP
PL019X047AS-KP
19
47
20
18
26
245
25
26.5
2700
210
21.4
85
8.7
6
M6x18
16.7
1.7
0.20
PL020X047AS-KP
PL020X047AS-KP
20
47
20
18
26
265
27
26.5
2700
199
20.3
85
8.7
6
M6x18
16.7
1.7
0.20
PL022X047AS-KP
PL022X047AS-KP
22
47
20
18
26
294
30
26.5
2700
181
18.5
85
8.7
6
M6x18
16.7
1.7
0.19
PL024X050AS-KP
PL024X050AS-KP
24
50
20
18
26
402
41
33.3
3400
211
21.5
101
10.3
8
M6x18
16.7
1.7
0.22
PL025X050AS-KP
PL025X050AS-KP
25
50
20
18
26
421
43
33.3
3400
203
20.7
101
10.3
8
M6x18
16.7
1.7
0.22
PL028X055AS-KP
PL028X055AS-KP
28
55
20
18
26
470
48
33.3
3400
180
18.4
92
9.4
8
M6x18
16.7
1.7
0.25
PL030X055AS-KP
PL030X055AS-KP
30
55
20
18
26
510
52
33.3
3400
169
17.2
92
9.4
8
M6x18
16.7
1.7
0.24
PL032X060AS-KP
PL032X060AS-KP
32
60
20
18
26
676
69
42.1
4300
198
20.2
106
10.8
10
M6x18
16.7
1.7
0.27
PL035X060AS-KP
PL035X060AS-KP
35
60
20
18
26
745
76
42.1
4300
181
18.5
106
10.8
10
M6x18
16.7
1.7
0.27
PL038X065AS-KP
PL038X065AS-KP
38
65
20
18
26
892
91
47.0
4800
183
18.7
107
10.9
11
M6x18
16.7
1.7
0.30
PL040X065AS-KP
PL040X065AS-KP
40
65
20
18
26
941
96
47.0
4800
174
17.8
107
10.9
11
M6x18
16.7
1.7
0.30
PL042X075AS-KP
PL042X075AS-KP
42
75
24
21
32
1490
152
70.6
7200
214
21.8
121
12.3
9
M8x22
40.2
4.1
0.51
PL045X075AS-KP
PL045X075AS-KP
45
75
24
21
32
1600
163
70.6
7200
200
20.4
121
12.3
9
M8x22
40.2
4.1
0.51
PL048X080AS-KP
PL048X080AS-KP
48
80
24
21
32
1700
173
70.6
7200
188
19.2
113
11.5
9
M8x22
40.2
4.1
0.55
PL050X080AS-KP
PL050X080AS-KP
50
80
24
21
32
1770
181
70.6
7200
180
18.4
113
11.5
9
M8x22
40.2
4.1
0.55
PL055X085AS-KP
PL055X085AS-KP
55
85
24
21
32
2390
244
86.2
8800
201
20.5
130
13.3
11
M8x22
40.2
4.1
0.60
PL060X090AS-KP
PL060X090AS-KP
60
90
24
21
32
2610
266
86.2
8800
184
18.8
123
12.5
11
M8x22
40.2
4.1
0.64
PL065X095AS-KP
PL065X095AS-KP
65
95
24
21
32
3090
315
94.1
9600
184
18.8
126
12.9
12
M8x22
40.2
4.1
0.69
PL070X110AS-KP
PL070X110AS-KP
70
110
28
25
38
4800
490
138.0
14100
210
21.4
133
13.6
11
M10x25
81.3
8.3
1.21
PL075X115AS-KP
PL075X115AS-KP
75
115
28
25
38
5190
530
138.0
14100
196
20.0
127
13.0
11
M10x25
81.3
8.3
1.27
PL080X120AS-KP
PL080X120AS-KP
80
120
28
25
38
5490
560
138.0
14100
184
18.8
123
12.5
11
M10x25
81.3
8.3
1.33
PL085X125AS-KP
PL085X125AS-KP
85
125
28
25
38
6370
650
150.0
15300
189
19.3
128
13.1
12
M10x25
81.3
8.3
1.41
PL090X130AS-KP
PL090X130AS-KP
90
130
28
25
38
6760
690
150.0
15300
178
18.2
123
12.6
12
M10x25
81.3
8.3
1.47
PL095X135AS-KP
PL095X135AS-KP
95
135
28
25
38
7740
790
163.0
16600
183
18.7
129
13.2
13
M10x25
81.3
8.3
1.54
PL100X145AS-KP
PL100X145AS-KP
100
145
33
29
45
10000
1020
201.0
20500
184
18.8
127
13.0
11
M12x30
142.0
14.5
2.09
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
표준
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
SRC100
Kyoei Electric
20.10.2023
P8M40
Tsubakimoto Chain Co.
06.02.2020
표준사양 (KE)
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
TKP125H74
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
N0000B00 - Iron Bearing Nut (AN-00)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
LPGA300/3.00kN {306kgf}
Tsubakimoto Chain Co.
04.08.2020
TKP45H25
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
스텐레스 사양 (AS-SS)
Tsubakimoto Chain Co.
15.11.2012
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
ADN 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
무전해 니켈도금 사양 (KE-KP)
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
TKP35H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청