피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Industrial Filtration
생성됨: 15.05.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Industrial Filtration
Pi 2000 - Line filter - Nominal pressure 32/63 bar (460/900 psi), nominal size up to 400
Industrial Filtration
Hydraulic Filters
Low Pressure Filter
Powered by
CAD모델 선택
{filtration/pressure_filters/low_pressure_filters/pi_2000_asmtab.prj},{NB=PI20010-060(100)},{TYPE=Pi 20010},{TYPENB=PI20010},{SIZE=100},{WP=10^7 load changes 63 bar (900 psi)},{OT=-30 to 120},{FE=},{FEPDF=Data sheets filter elements},{SYM=060},{SM=},{PIS=},{MIEC=},{CX= $CXX.},{DC=},{REVV=},{WORKSPACE=1},{A=78},{B=19.0},{C=G 3/4},{D=333},{E=393},{F=80},{G=27},{H=66},{I=80},{K=95},{M=45},{N=13.0},{O=M8x10},{P=37.5},{WEIGHT=1.1},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{DESCRLONG=High performance filters for modern hydraulic system},{DESCRSHORT=Low Pressure Filter},{SIZECFG=110},{VERS=2},{PPATH=pi_2000/pi_2000_asmtpl.prj},{STEPX=0},{YAXIS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number complete filter
ⁿ/ₐ
TYPE
Filter type name
ⁿ/ₐ
SIZE
Nominal size
[l/min]
WP
Operating pressure
ⁿ/ₐ
OT
Operating temperature
[°C]
DESCRLONG
Description long
ⁿ/ₐ
DESCRSHORT
Description short
ⁿ/ₐ
PI20004-060
PI20004-060
Pi 20004
40
10^7 load changes 63 bar ...
-30 to +120
High performance filters ...
Low Pressure Filter
PI20006-060
PI20006-060
Pi 20006
63
10^7 load changes 63 bar ...
-30 to +120
High performance filters ...
Low Pressure Filter
PI20010-060
PI20010-060
Pi 20010
100
10^7 load changes 63 bar ...
-30 to +120
High performance filters ...
Low Pressure Filter
PI20016-060
PI20016-060
Pi 20016
160
10^7 load changes 25 bar ...
-30 to +120
High performance filters ...
Low Pressure Filter
PI20025-060
PI20025-060
Pi 20025
250
10^7 load changes 25 bar ...
-30 to +120
High performance filters ...
Low Pressure Filter
PI20040-060
PI20040-060
Pi 20040
400
10^7 load changes 25 bar ...
-30 to +120
High performance filters ...
Low Pressure Filter
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청