피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
Accessories locknut PA - metric
Pflitsch
Cable Gland
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/zubehoer/k19.prj},{NB=PFLITSCH 1420/225},{A=M25x1,5},{NDM=25.000},{KDM=23.376},{WERKSTOFF=Polyamid-GFK},{GEWINDE=mit metrischem Gewinde nach EN 60 423},{ARTNR=1420/225},{C=6},{SW=32x36},{SWS=32},{SWE=36.0},{VE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
A
Nominal size
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material gland body
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Screw threads
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
C
[mm]
SW
Spanner-width SWxE
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 1420/212
M12x1,5
Polyamide-GFK
metric thread EN 60 423
1420/212
5
17x19
50
PFLITSCH 1420/216
M16x1,5
Polyamide-GFK
metric thread EN 60 423
1420/216
5
22x25
50
PFLITSCH 1420/220
M20x1,5
Polyamide-GFK
metric thread EN 60 423
1420/220
6
26x29
50
PFLITSCH 1420/225
M25x1,5
Polyamide-GFK
metric thread EN 60 423
1420/225
6
32x36
50
PFLITSCH 1420/232
M32x1,5
Polyamide-GFK
metric thread EN 60 423
1420/232
7
41x46
50
PFLITSCH 1420/240
M40x1,5
Polyamide-GFK
metric thread EN 60 423
1420/240
7
50x54
25
PFLITSCH 1420/250
M50x1,5
Polyamide-GFK
metric thread EN 60 423
1420/250
8
60x67
10
PFLITSCH 1420/263
M63x1.5
Polyamide-GFK
metric thread EN 60 423
1420/263
8
75x82,3
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청