피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P531 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 15
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p531.prj},{NB=P53150.VZM14X110},{SHA256=npEE+Oz21ItR6vYaOmCwjSacrfqBcWH4/hucwUKqSrw=},{INAME=p531502evzm14x110},{NAME=p53150.vzm14x110},{NNCUSTOM=P531},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 15},{NBCUSTOM=P53150.VZM14X110},{LINACUSTOM=P53150.VZM14X110},{STEPFILE=P53150VZM14X110.step},{PNGFILE=P531.png},{DWGFILE=P531.dwg},{CODE=P53150.VZM14X110},{MIS01=50},{MIS02=13.5},{MIS03=23},{MIS04=16},{MIS05=6.5},{MIS06=15},{MIS07=M14},{MIS08=110},{MIS09=299},{MIS10=33000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P53140.VZM12X050
c3YENF9U/1rAz7J/heE48DXPN...
p531402evzm12x050
P53140.VZM12X050
40
11.5
20
16
6.5
15
M12
50
166
33000
P53140.VZM12X070
Ahv2Lly24Tb57ggR//eNfnD/i...
p531402evzm12x070
P53140.VZM12X070
40
11.5
20
16
6.5
15
M12
70
179
33000
P53140.VZM12X090
pcckm2HIywZyeoJVA1sS12hzN...
p531402evzm12x090
P53140.VZM12X090
40
11.5
20
16
6.5
15
M12
90
194
33000
P53140.VZM12X110
L574ry9VipJ4v33gVgA5L5uLo...
p531402evzm12x110
P53140.VZM12X110
40
11.5
20
16
6.5
15
M12
110
210
33000
P53140.VZM14X050
Lg7Gt01MoQh2HbESC4dD24may...
p531402evzm14x050
P53140.VZM14X050
40
11.5
20
16
6.5
15
M14
50
178
33000
P53140.VZM14X070
1xwR8Zq/gR/AF2yLy8slFQse8...
p531402evzm14x070
P53140.VZM14X070
40
11.5
20
16
6.5
15
M14
70
198
33000
P53140.VZM14X090
zHsU0EKrfTqDafFqKoFOlvt+4...
p531402evzm14x090
P53140.VZM14X090
40
11.5
20
16
6.5
15
M14
90
219
33000
P53140.VZM14X110
nbehXoisXyStw+VjXrzyv1iQ8...
p531402evzm14x110
P53140.VZM14X110
40
11.5
20
16
6.5
15
M14
110
236
33000
P53140.VZM14X130
E0DMUgcxyPefkSYVzyvSJ6zYy...
p531402evzm14x130
P53140.VZM14X130
40
11.5
20
16
6.5
15
M14
130
253
33000
P53140.VZM14X150
vgOiHDph44UrtgjmC4H6kVGTY...
p531402evzm14x150
P53140.VZM14X150
40
11.5
20
16
6.5
15
M14
150
270
33000
P53140.VZM16X050
pwaRn3EciPNldc8Kk/4WwovrZ...
p531402evzm16x050
P53140.VZM16X050
40
11.5
20
16
6.5
15
M16
50
194
50000
P53140.VZM16X070
TnTu1aa7mEWhnPtNAM35aS2lO...
p531402evzm16x070
P53140.VZM16X070
40
11.5
20
16
6.5
15
M16
70
220
50000
P53140.VZM16X090
OKbwZwwR7aQr/DgO+nh976bf+...
p531402evzm16x090
P53140.VZM16X090
40
11.5
20
16
6.5
15
M16
90
246
50000
P53140.VZM16X110
/cVca6kYy3/R44XPuhaKmz5lH...
p531402evzm16x110
P53140.VZM16X110
40
11.5
20
16
6.5
15
M16
110
271
50000
P53140.VZM16X130
kqwRsqk2WIgaYniMtHHlJo99a...
p531402evzm16x130
P53140.VZM16X130
40
11.5
20
16
6.5
15
M16
130
297
50000
P53140.VZM16X150
zuaNwdqQUxNqwOSXXlG19sDUe...
p531402evzm16x150
P53140.VZM16X150
40
11.5
20
16
6.5
15
M16
150
322
50000
P53140.VZM16X170
zwHoN50P367/L4WgPUSqkBg09...
p531402evzm16x170
P53140.VZM16X170
40
11.5
20
16
6.5
15
M16
170
350
50000
P53140.VZM16X190
Gu++wbgGhI5/n5mUAqERtTrHk...
p531402evzm16x190
P53140.VZM16X190
40
11.5
20
16
6.5
15
M16
190
373
50000
P53150.VZM12X050
kx9B7hvEpq1G19XH9eYHK+v4C...
p531502evzm12x050
P53150.VZM12X050
50
13.5
23
16
6.5
15
M12
50
229
33000
P53150.VZM12X090
9N8gvVP5f7jREL4IKUOvGBGVR...
p531502evzm12x090
P53150.VZM12X090
50
13.5
23
16
6.5
15
M12
90
257
33000
P53150.VZM12X110
0FckgC1BCN9rogUFpRlbtkeR8...
p531502evzm12x110
P53150.VZM12X110
50
13.5
23
16
6.5
15
M12
110
273
33000
P53150.VZM12X70
tp4/5ixtTqrwckJhMK4RShPy6...
p531502evzm12x70
P53150.VZM12X70
50
13.5
23
16
6.5
15
M12
70
242
33000
P53150.VZM14X050
LaHcyLxpnjfQkeS1YUdMIjn4H...
p531502evzm14x050
P53150.VZM14X050
50
13.5
23
16
6.5
15
M14
50
241
33000
P53150.VZM14X070
nxoUx6DVKNkWSbkrB81B1DtwC...
p531502evzm14x070
P53150.VZM14X070
50
13.5
23
16
6.5
15
M14
70
261
33000
P53150.VZM14X090
IgYCU6EivgI6k3C5FdSdSe4I3...
p531502evzm14x090
P53150.VZM14X090
50
13.5
23
16
6.5
15
M14
90
282
33000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P902 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A ...
Boteco
17.11.2021
P531CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R....
Boteco
17.11.2021
JPBTB, JPDTB, GJPBTB, GJPDTB, BJPBTB, BJPDTB, SJPBTB, SJPDTB, HJPBTB, HJPDT...
Misumi
29.05.2023
NBB2-8GM40-E0-V3 - Inductive Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
QCN, QCNS - Quick-Tight Nuts - Round
Misumi
30.06.2021
P533CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B R....
Boteco
17.11.2021
Leveling Pad KB M12 - Series 40/50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
P700 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD...
Boteco
17.11.2021
LM.TR - ELESA-Levelling elements
Elesa
13.05.2024
P543 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R. 15 AND NON SLIP BASE
Boteco
17.11.2021
CPS030 Chain - Cable Chain
CP System
22.04.2021
CPS030 - CPS Cable Chain
CP System
11.10.2022
030 Chain Cable - Calbe Chain
CP System
22.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청