피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
OGE01 62 - Oil free bushing with flange, built-in copper alloy bushing, guide type, standard type / extended type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/oge01_ogf62.prj},{NB=OGE62-d30},{CODE=OGE62},{TYPE=A-D},{MAT=SS400},{SUR=electroless nickel plating},{MAT1=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SE=There are},{DD=30},{DDTHE=+0.041/0},{D=45},{DTHE=0/-0.025},{D1=44.6},{D1THE=+0.1/-0.1},{L=68},{V=9.5},{H=74},{T=10},{DD1=6.3},{DD2=11.0},{HH=6.3},{PCD=0},{W1=51},{E=35},{F=49},{D2=38},{DD3=40.0},{MM=1.75},{NN=2.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Bushing material
ⁿ/ₐ
SE
Seal ring
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTHE
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1THE
D1 tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
D2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
OGE01-d6
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
+0.1/-0.1
22
4.5
28
5
3.3
6.0
3.3
20
0
0
0
0
OGE01-d8
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
+0.1/-0.1
27
4.5
32
5
3.3
6.0
3.3
24
0
0
0
0
OGE01-d10
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
+0.1/-0.1
32
5.5
40
6
4.3
7.5
4.3
29
0
0
0
0
OGE01-d12
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
+0.1/-0.1
32
5.5
42
6
4.3
7.5
4.3
32
0
0
0
0
OGE01-d13
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
+0.1/-0.1
32
5.5
43
6
4.3
7.5
4.3
33
0
0
0
0
OGE01-d16
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
+0.1/-0.1
37
5.5
48
6
4.3
7.5
4.3
38
0
0
0
0
OGE01-d20
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
+0.1/-0.1
42
7.5
54
8
5.3
9.0
5.3
43
0
0
0
0
OGE01-d25
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
+0.1/-0.1
58
7.5
62
8
5.3
9.0
5.3
51
0
0
0
0
OGE01-d30
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.6
+0.1/-0.1
68
9.5
74
10
6.3
11.0
6.3
60
0
0
0
0
OGE01-d35
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
35
+0.050/0
52
0/-0.030
51.6
+0.1/-0.1
68
9.5
82
10
6.3
11.0
6.3
67
0
0
0
0
OGE01-d40
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
40
+0.050/0
60
0/-0.030
59.6
+0.1/-0.1
80
12.5
96
13
8.5
14.0
8.3
78
0
0
0
0
OGE01-d50
OGE01
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
50
+0.050/0
80
0/-0.030
79.6
+0.1/-0.1
90
12.5
116
13
8.5
14.0
8.3
98
0
0
0
0
OGE02-d6
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
+0.1/-0.1
22
4.5
28
5
3.3
6.0
3.3
20
0
0
0
0
OGE02-d8
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
+0.1/-0.1
27
4.5
32
5
3.3
6.0
3.3
24
0
0
0
0
OGE02-d10
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
+0.1/-0.1
32
5.5
40
6
4.3
7.5
4.3
29
0
0
0
0
OGE02-d12
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
+0.1/-0.1
32
5.5
42
6
4.3
7.5
4.3
32
0
0
0
0
OGE02-d13
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
+0.1/-0.1
32
5.5
43
6
4.3
7.5
4.3
33
0
0
0
0
OGE02-d16
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
+0.1/-0.1
37
5.5
48
6
4.3
7.5
4.3
38
0
0
0
0
OGE02-d20
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
+0.1/-0.1
42
7.5
54
8
5.3
9.0
5.3
43
0
0
0
0
OGE02-d25
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
+0.1/-0.1
58
7.5
62
8
5.3
9.0
5.3
51
0
0
0
0
OGE02-d30
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.6
+0.1/-0.1
68
9.5
74
10
6.3
11.0
6.3
60
0
0
0
0
OGE02-d35
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
35
+0.050/0
52
0/-0.030
51.6
+0.1/-0.1
68
9.5
82
10
6.3
11.0
6.3
67
0
0
0
0
OGE02-d40
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
40
+0.050/0
60
0/-0.030
59.6
+0.1/-0.1
80
12.5
96
13
8.5
14.0
8.3
78
0
0
0
0
OGE02-d50
OGE02
Standard type ??¡§¡§ roun...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
Have
50
+0.050/0
80
0/-0.030
79.6
+0.1/-0.1
90
12.5
116
13
8.5
14.0
8.3
98
0
0
0
0
OGE31-d6
OGE31
Standard type method blue...
SS400
Electroless nickel platin...
High-strength brass (SP2)...
no
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
+0.1/-0.1
22
4.5
28
5
3.3
6.0
3.3
20
22
0
0
0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청