피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
NK100-2B/NK100-2C - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.100
Un-finished sprocket (Steel)
2B, 2C Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/2b_2c/nk1002b_2c.prj},{NB=NK100-2B24_()},{TYPE=NK100-2B},{TYPEX=100B},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=243.25},{DO=260},{MATC=},{SD=33},{SURFT=},{BD=137},{BL=90},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
NK100-2B10
NK100-2B
10
102.74
117
83.69
83.69
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
NK100-2B11
NK100-2B
11
112.70
127
93.65
92.50
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
NK100-2B12
NK100-2B
12
122.67
138
103.62
103.62
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
NK100-2B13
NK100-2B
13
132.67
148
113.62
112.65
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
NK100-2B14
NK100-2B
14
142.68
158
123.63
123.63
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
NK100-2B15
NK100-2B
15
152.71
168
133.66
132.82
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
NK100-2B16
NK100-2B
16
162.74
179
143.69
143.69
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
NK100-2B17
NK100-2B
17
172.79
189
153.74
153.00
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
NK100-2B18
NK100-2B
18
182.84
199
163.79
163.79
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
NK100-2B19
NK100-2B
19
192.90
209
173.85
173.19
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
NK100-2B20
NK100-2B
20
202.96
220
183.91
183.91
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
NK100-2B21
NK100-2B
21
213.03
230
193.98
193.38
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
NK100-2B22
NK100-2B
22
223.10
240
204.05
204.05
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
NK100-2B23
NK100-2B
23
233.17
250
214.12
213.58
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
NK100-2B24
NK100-2B
24
243.25
260
224.20
224.20
17.0
Induction hardening
C : Cutting type
33
The tooth profile in the ...
NK100-2B25
NK100-2B
25
253.32
270
234.27
233.77
17.0
Induction hardening
W : Welding type
33
The tooth profile in the ...
NK100-2B26
NK100-2B
26
263.40
281
244.35
244.35
17.0
Induction hardening
W : Welding type
33
The tooth profile in the ...
NK100-2B28
NK100-2B
28
283.57
301
264.52
264.52
17.0
Induction hardening
W : Welding type
33
The tooth profile in the ...
NK100-2B30
NK100-2B
30
303.75
321
284.70
284.70
17.0
Induction hardening
W : Welding type
33
The tooth profile in the ...
NK100-2B32
NK100-2B
32
323.92
341
304.87
304.87
17.0
None
W : Welding type
33
The tooth profile in the ...
NK100-2B35
NK100-2B
35
354.20
372
335.15
334.79
17.0
None
W : Welding type
33
The tooth profile in the ...
NK100-2B36
NK100-2B
36
364.29
382
345.24
345.24
17.0
None
W : Welding type
33
The tooth profile in the ...
NK100-2B38
NK100-2B
38
384.48
402
365.43
365.43
17.0
None
W : Welding type
33
The tooth profile in the ...
NK100-2B40
NK100-2B
40
404.67
422
385.62
385.62
17.0
None
W : Welding type
33
The tooth profile in the ...
NK100-2B42
NK100-2B
42
424.86
443
405.81
405.81
17.0
None
W : Welding type
33
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청