피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-WEV-..L-NPT - Male adaptor elbow fittings NPT
EXMAR
NC Tube Fittings
Male adaptor fittings
Male adaptor elbow fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_male_stud_fittings/nc_elbows_male/nc_wev_l_npt.prj},{NB=NC-WEV-10LNPT 1.4 718.2402.270.20},{TYPE=NC-WEV-10LNPT 1.4},{MATNR=718.2402.270.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=10},{DI=8.0},{DGEWINDE=7.0},{NPT=1/4},{M1=16x1.5},{L1=32.0},{L2=15.0},{L3=26.0},{SW1=19},{SW2=14},{E=7.0},{KG=56},{X1=0.438},{X2=1.000},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-WEV-06LNPT 1.8 718.240...
NC-WEV-06LNPT 1.8
718.2402.100.20
L
400
6
1/8
12x1.5
28.0
12.0
20.0
14
12
4.0
32
NC-WEV-06LNPT 1.4 718.240...
NC-WEV-06LNPT 1.4
718.2402.110.20
L
400
6
1/4
12x1.5
26.0
12.0
26.0
14
12
4.0
36
NC-WEV-06LNPT 3.8 718.240...
NC-WEV-06LNPT 3.8
718.2402.120.20
L
400
6
3/8
12x1.5
30.0
14.0
28.0
14
14
4.0
52
NC-WEV-08LNPT 1.8 718.240...
NC-WEV-08LNPT 1.8
718.2402.160.20
L
400
8
1/8
14x1.5
30.0
14.0
24.0
17
12
4.0
42
NC-WEV-08LNPT 1.4 718.240...
NC-WEV-08LNPT 1.4
718.2402.170.20
L
400
8
1/4
14x1.5
30.0
14.0
26.0
17
12
6.0
44
NC-WEV-08LNPT 3.8 718.240...
NC-WEV-08LNPT 3.8
718.2402.180.20
L
400
8
3/8
14x1.5
31.0
15.0
28.0
17
14
6.0
71
NC-WEV-08LNPT 1.2 718.240...
NC-WEV-08LNPT 1.2
718.2402.185.20
L
400
8
1/2
14x1.5
35.0
19.0
34.0
17
17
6.0
104
NC-WEV-10LNPT 1.4 718.240...
NC-WEV-10LNPT 1.4
718.2402.270.20
L
250
10
1/4
16x1.5
32.0
15.0
26.0
19
14
7.0
56
NC-WEV-10LNPT 3.8 718.240...
NC-WEV-10LNPT 3.8
718.2402.280.20
L
250
10
3/8
16x1.5
32.0
15.0
28.0
19
14
8.0
60
NC-WEV-10LNPT 1.2 718.240...
NC-WEV-10LNPT 1.2
718.2402.285.20
L
250
10
1/2
16x1.5
38.5
21.0
30.0
19
17
8.0
100
NC-WEV-12LNPT 1.4 718.240...
NC-WEV-12LNPT 1.4
718.2402.380.20
L
250
12
1/4
18x1.5
33.5
17.0
26.0
22
17
7.0
76
NC-WEV-12LNPT 3.8 718.240...
NC-WEV-12LNPT 3.8
718.2402.390.20
L
250
12
3/8
18x1.5
33.5
17.0
28.0
22
17
9.0
76
NC-WEV-12LNPT 1.2 718.240...
NC-WEV-12LNPT 1.2
718.2402.400.20
L
250
12
1/2
18x1.5
38.0
21.0
34.0
22
17
10.0
118
NC-WEV-15LNPT 1.2 718.240...
NC-WEV-15LNPT 1.2
718.2402.534.20
L
250
12
1/2
22x1.5
38.0
21.0
34.0
27
19
10.0
138
NC-WEV-18LNPT 1.2 718.240...
NC-WEV-18LNPT 1.2
718.2402.646.20
L
160
18
1/2
26x1.5
40.5
23.5
36.0
32
24
14.0
184
NC-WEV-18LNPT 3.4 718.240...
NC-WEV-18LNPT 3.4
718.2402.648.20
L
160
18
3/4
26x1.5
40.5
23.5
36.0
32
24
15.0
200
NC-WEV-22LNPT 3.4 718.240...
NC-WEV-22LNPT 3.4
718.2402.768.20
L
160
22
3/4
30x2.0
47.0
27.5
42.0
36
27
18.0
252
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5246 - Male / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
NC-GEV-..L-NPT - Straight male adaptor fittings NPT
EXMAR
23.11.2020
Model 5251 - Male / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
WEV-..L-NPT - Male adaptor elbow fittings NPT
EXMAR
03.03.2023
QBML-U-M (USA) - Push-in L-fitting
Festo
29.08.2023
NC-KV-..L/S - Cross fittings
EXMAR
23.11.2020
WEV-..LRK - Male adaptor elbow fittings, taper thread sealing form C acc. D...
EXMAR
28.03.2023
WEV-..S-NPT - Male adaptor elbow fittings NPT
EXMAR
03.03.2023
Série MO
Sopra-Pneumatic
27.02.2020
NC-WEV-..LRK - Male adaptor elbow fittings, taper thread sealing form C acc...
EXMAR
24.11.2020
Model 5244 - Female / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
DS/S-B - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
NC-GEV-..LR-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form ...
EXMAR
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청