피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
with Inner Ring-with Two side Seals (NA...UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Machined Type Needle Roller Bearings
Metric Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/machined_type_nrb/metric_series/with_ir_with_two_side_seals_asmtab.prj},{NB=NA6909UU},{IDNR=},{STDRT=45},{ORDER=NA6909UU},{ORDER1=NA 6909UU},{MASS=520.0},{SD=45},{D=68},{C=40},{B=41},{SR=0.6},{FW=52},{SDAMIN=49.0},{SDAMAX=51.0},{DA=64.0},{DAR=4.50},{L=13.8},{ZEFF=27},{I=2},{RE=F},{RS=0.5},{PRL=18.100},{SDOG=67.000},{ROG=5.500},{COG=0},{OH=3.0},{NH=1},{DVR=57.4},{SDVR=53.8},{CVR=36.2},{T=57.7},{DSL=60.2},{CSL=1.6},{CR=66600},{C0R=127000},{IR=LRTZ 455241},{PPATH=with_ir_with_two_side_seals/with_ir_with_two_side_seals_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
inside diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
B
width of innerring
[mm]
SR
rs min
[mm]
FW
Inner Diameter
[mm]
SDAMIN
da min
[mm]
SDAMAX
da max
[mm]
DA
da max
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
C0R
Basic static load rating
[N]
IR
Type of Inner Ring
ⁿ/ₐ
NA4900UU
10
NA4900UU
24.5
10
22
13
14
0.3
14
12.0
13.0
20.0
8080
8490
LRTZ 101414
NA4901UU
12
NA4901UU
27.5
12
24
13
14
0.3
16
14.0
15.0
22.0
8470
9320
LRTZ 121614
NA6901UU
12
NA6901UU
45.5
12
24
22
23
0.3
16
14.0
15.0
22.0
15500
20400
LRTZ 121623
NA4902UU
15
NA4902UU
36.0
15
28
13
14
0.3
20
17.0
19.0
26.0
9570
11600
LRTZ 152014
NA6902UU
15
NA6902UU
62.5
15
28
23
24
0.3
20
17.0
19.0
26.0
18500
27100
LRTZ 152024
NA4903UU
17
NA4903UU
39.5
17
30
13
14
0.3
22
19.0
21.0
28.0
10300
13100
LRTZ 172214
NA6903UU
17
NA6903UU
68.5
17
30
23
24
0.3
22
19.0
21.0
28.0
19800
30600
LRTZ 172224
NA4904UU
20
NA4904UU
78.5
20
37
17
18
0.3
25
22.0
24.0
35.0
18000
20500
LRTZ 202518
NA6904UU
20
NA6904UU
137.0
20
37
30
31
0.3
25
22.0
24.0
35.0
33000
44600
LRTZ 202531
NA49/22UU
22
NA49/22UU
87.5
22
39
17
18
0.3
28
24.0
27.0
37.0
18300
23700
LRTZ 222818
NA69/22UU
22
NA69/22UU
153.0
22
39
30
31
0.3
28
24.0
27.0
37.0
33800
52000
LRTZ 222831
NA4905UU
25
NA4905UU
92.5
25
42
17
18
0.3
30
27.0
29.0
40.0
20300
25100
LRTZ 253018
NA6905UU
25
NA6905UU
162.0
25
42
30
31
0.3
30
27.0
29.0
40.0
39200
58700
LRTZ 253031
NA49/28UU
28
NA49/28UU
101.0
28
45
17
18
0.3
32
30.0
31.0
43.0
21000
26800
LRTZ 283218
NA69/28UU
28
NA69/28UU
177.0
28
45
30
31
0.3
32
30.0
31.0
43.0
38900
59100
LRTZ 283231
NA4906UU
30
NA4906UU
106.0
30
47
17
18
0.3
35
32.0
34.0
45.0
21500
28400
LRTZ 303518
NA6906UU
30
NA6906UU
185.0
30
47
30
31
0.3
35
32.0
34.0
45.0
40100
63000
LRTZ 303531
NA49/32UU
32
NA49/32UU
167.0
32
52
20
21
0.6
40
36.0
39.0
48.0
29400
44200
LRTZ 324021
NA69/32UU
32
NA69/32UU
300.0
32
52
36
37
0.6
40
36.0
39.0
48.0
50300
88300
LRTZ 324037
NA4907UU
35
NA4907UU
179.0
35
55
20
21
0.6
42
39.0
41.0
51.0
30100
46300
LRTZ 354221
NA6907UU
35
NA6907UU
320.0
35
55
36
37
0.6
42
39.0
41.0
51.0
51600
92600
LRTZ 354237
NA4908UU
40
NA4908UU
245.0
40
62
22
23
0.6
48
44.0
47.0
58.0
37200
58400
LRTZ 404823
NA6908UU
40
NA6908UU
440.0
40
62
40
41
0.6
48
44.0
47.0
58.0
63700
117000
LRTZ 404841
NA4909UU
45
NA4909UU
290.0
45
68
22
23
0.6
52
49.0
51.0
64.0
38900
63400
LRTZ 455223
NA6909UU
45
NA6909UU
520.0
45
68
40
41
0.6
52
49.0
51.0
64.0
66600
127000
LRTZ 455241
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청