피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0000660 - Iron Wooden Shield (with Collar)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0000660.prj},{NB=N0-00-0660-00600200},{CNSORDERNO=N0-00-0660-00600200},{S=M6},{NDM=6.0000},{D=11.0},{D1=8.0},{L=20.0},{VERSXX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Height
[mm]
N0-00-0660-00500100
N0-00-0660-00500100
M5
9.0
7.0
10.5
N0-00-0660-00600130
N0-00-0660-00600130
M6
11.0
8.0
13.0
N0-00-0660-00600200
N0-00-0660-00600200
M6
11.0
8.0
20.0
N0-00-0660-00600250
N0-00-0660-00600250
M6
12.0
8.2
25.0
N0-00-0660-00800130
N0-00-0660-00800130
M8
13.0
10.0
13.0
N0-00-0660-00800200
N0-00-0660-00800200
M8
13.0
10.0
20.0
N0-00-0660-01000200
N0-00-0660-01000200
M10
15.0
11.5
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7965 - FN 180 - verzinkt blau - Screwed inserts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
N002U270 - SUS T Nut with Claws
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
CQU NUT - Rod End Nut
SMC
29.10.2020
N0000661 - Iron Wooden Shield (without Collar)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
ISO 8676 (DIN 961) - Hexagon bolts with thread to the head, metric fine thr...
Fabory
21.04.2022
ACB - Hexagon Socket Head Cap Screws - Full Thread
Misumi
30.06.2021
DIN 7965 - FN 183- verzinkt blau - Screwed inserts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
ANN, SANN - Nuts
Misumi
30.06.2021
10000003 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청