N0000483 - Iron T-type Weld Nut (1B)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0000483.prj},{NB=N0-00-0483-00500000},{CNSORDERNO=N0-00-0483-00500000},{S=M5},{NDM=5},{A=18},{TA=±0.5},{B=10},{TB=±0.3},{D=6.2},{TD=0.5 -0},{H=5.4},{TH=±0.4},{E=3.0},{TE=±0.2},{T=1.6},{TT=±0.2},{C=13.0},{TC=±0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
TA
Tolerance Length
[mm]
B
Width
[mm]
TB
Tolerance Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
TD
Tolerance Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
E
Diameter
[mm]
TE
Tolerance Diameter
[mm]
T
Height
[mm]
TT
Tolerance Height
[mm]
C
Length
[mm]
TC
Tolerance
[mm]
N0-00-0483-00400000
N0-00-0483-00400000
M4
18
±0.5
9
±0.3
6.2
0.5 -0
5.4
±0.4
3.0
±0.2
1.6
±0.2
12.0
±0.3
N0-00-0483-00500000
N0-00-0483-00500000
M5
18
±0.5
10
±0.3
6.2
0.5 -0
5.4
±0.4
3.0
±0.2
1.6
±0.2
13.0
±0.3
N0-00-0483-00600000
N0-00-0483-00600000
M6
21
±0.5
12
±0.3
8.0
0.5 -0
6.0
±0.4
3.0
±0.2
1.8
±0.2
15.0
±0.3
N0-00-0483-00800000
N0-00-0483-00800000
M8
23
±0.5
14
±0.3
9.5
0.5 -0
8.7
±0.4
3.5
±0.2
2.2
±0.2
17.5
±0.3
N0-00-0483-01000000
N0-00-0483-01000000
M10
30
±1.0
19
±0.3
12.7
0.5 -0
10.3
±0.4
3.5
±0.2
2.3
±0.2
22.0
±0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0000481 - Iron T-type Weld Nut (1A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000484 - Iron T-type Weld Nut (2B)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
BN 638 - Spot weld nuts type A, stainless steel A2
Bossard Catalog
02.05.2023
BN 31106 - Weld nuts with smooth faced flange type C, stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 292 - Weld studs with hex nut (DIN 525; DIN 555), weldable steel 3.6, bl...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청