mvps600 1058 r
Bel Fuse
Power Solutions
MVPS600-1058-R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mvps600_1058_r/mvps600_1058_r.prj},{NB=MVPS600-1058-R},{SHA256=ckWU1pjDim23EnkVaIyTj/xMf21qjUONCnR8CJs+Lg0=},{INAME=00367__mvps6002d10582dr},{PN=MVPS600-1058-R},{DESC=Medical U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 58VDC, 10.34A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, U-Channel},{POWER=600},{VI=85-264},{OV=58},{OC=10.34},{NO=1},{LOUT=10.34},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=-},{PACKAGE=U-Chassis},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
MVPS600-1058-R
MVPS600-1058-R
Medical U-Chassis AC-DC P...
600
85-264
58
10.34
1
10.34
58
-40 to 70
8.5 x 5 x 1.61
Convection
Chassis Mount
-
U-Chassis
Isolated
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청