피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MSSFQ/MRSFQ Q8 - MSSFQ/MRSFQ – Helical teeth
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Racks MTECH
Straight teeth
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/rack_pinions/kh/denti_dritti/ssfq_rsfq_q8.prj},{NB=MSSFQ 080508},{CODEX=080508},{QU=Din 8e27},{AD=Dritti 0°},{AP=20°},{MAT=C45E},{DU=15-20 HRC},{FIND=Di utensile},{FINF=Di utensile},{TT=Bonifica},{MOD=8.0},{Z=20},{L=502.64},{A=79},{B=79},{B0=71.0},{C=62.83},{D=125.66},{NF=4},{B1=25},{G1=22},{G2=33.0},{F=21},{C0=26.6},{E=449.50},{G3=19.7},{CHAMFER=2.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
QU
Quality
ⁿ/ₐ
AD
Tooth angle
ⁿ/ₐ
AP
Pressure angle
ⁿ/ₐ
DU
Hardness
ⁿ/ₐ
FIND
Teeth finishing
ⁿ/ₐ
FINF
Faces finishing
ⁿ/ₐ
TT
Trattamento termico
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B0
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NF
N° of holes
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
F
[mm]
C0
[mm]
E
[mm]
G3
[mm]
MSSFQ 1.50508.
MSSFQ 1.50508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
1.5
106
499.51
17
17
15.5
62.44
124.88
4
8
6
9.5
7
29.0
441.50
5.7
MSSFQ 1.51008.
MSSFQ 1.51008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
1.5
212
999.03
17
17
15.5
62.44
124.88
8
8
6
9.5
7
29.0
941.00
5.7
MSSFQ 020508.
MSSFQ 020508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
80
502.64
24
24
22.0
62.83
125.66
4
8
7
11.0
7
31.3
440.10
5.7
MSSFQ 021008.
MSSFQ 021008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
160
1005.28
24
24
22.0
62.83
125.66
8
8
7
11.0
7
31.3
942.70
5.7
MSSFQ 021508.
MSSFQ 021508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
240
1507.97
24
24
22.0
62.83
125.66
12
8
7
11.0
7
31.3
942.70
5.7
MSSFQ 022008.
MSSFQ 022008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
2.0
320
2010.62
24
24
22.0
62.83
125.66
16
8
7
11.0
7
31.3
1948.00
5.7
MSSFQ 030508.
MSSFQ 030508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
54
508.95
29
29
26.0
63.62
127.23
4
9
10
15.0
9
34.4
440.10
7.7
MSSFQ 031008.
MSSFQ 031008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
108
1017.90
29
29
26.0
63.62
127.23
8
9
10
15.0
9
34.4
949.10
7.7
MSSFQ 031508.
MSSFQ 031508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
162
1526.82
29
29
26.0
63.62
127.23
12
9
10
15.0
9
34.4
949.10
7.7
MSSFQ 032008.
MSSFQ 032008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
3.0
216
2035.75
29
29
26.0
63.62
127.23
16
9
10
15.0
9
34.4
1967.00
7.7
MSSFQ 040508.
MSSFQ 040508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
40
502.64
39
39
35.0
62.83
125.66
4
12
10
15.0
9
37.5
427.70
7.7
MSSFQ 041008.
MSSFQ 041008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
80
1005.28
39
39
35.0
62.83
125.66
8
12
10
15.0
9
37.5
930.30
7.7
MSSFQ 041508.
MSSFQ 041508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
120
1507.90
39
39
35.0
62.83
125.66
12
12
10
15.0
9
37.5
1432.90
7.7
MSSFQ 042008.
MSSFQ 042008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
4.0
160
2010.62
39
39
35.0
62.83
125.66
16
12
10
15.0
9
37.5
1935.60
7.7
MSSFQ 050508.
MSSFQ 050508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
5.0
32
502.65
49
39
34.0
62.83
125.66
4
12
14
20.0
13
30.1
442.40
11.7
MSSFQ 051008.
MSSFQ 051008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
5.0
64
1005.31
49
39
34.0
62.83
125.66
8
12
14
20.0
13
30.1
945.00
11.7
MSSFQ 060508.
MSSFQ 060508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
6.0
27
508.95
59
49
43.0
63.62
127.23
4
16
18
26.0
17
31.4
446.10
15.7
MSSFQ 061008.
MSSFQ 061008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
6.0
54
1017.90
59
49
43.0
63.62
127.23
8
16
18
26.0
17
31.4
955.00
15.7
MSSFQ 080508.
MSSFQ 080508
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
8.0
20
502.64
79
79
71.0
62.83
125.66
4
25
22
33.0
21
26.6
449.50
19.7
MSSFQ 081008.
MSSFQ 081008
Din 8e27
Dritti 0°
20°
15-20 HRC
Di utensile
Di utensile
Bonifica
8.0
40
1005.28
79
79
71.0
62.83
125.66
8
25
22
33.0
21
26.6
952.00
19.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청