피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
SF - Flange bearings 4-hole
MOVET
Flange bearings and housing units
Flange bearings
Powered by
CAD모델 선택
{movet/flanschlager_und_gehaeuseeinheiten/flanschlager/sf_asmtab.prj},{NB=MOVET+Flanschlager 4-Loch+SF+30+0 (hochMB)},{TYP=SF206},{HIDE=0},{LODLEVEL=hoch},{WELLE=30},{A=108.0},{E=82.5},{G=14.0},{I=17.9},{L=30.0},{S=12.0},{GEWICHT=1.07},{M=M12},{ANZUGSMOMENT=30},{MG=Edelstahl},{WINKLE=0},{PG=0},{PPATH=sf/sf_asmtpl.prj},{LSVIS=MB Edelstahl},{INFO=Katalog-PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
LS
Bearing insert
ⁿ/ₐ
WELLE
Shaft diameter Ø
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
M
Thread
ⁿ/ₐ
ANZUGSMOMENT
Max. Tightening torque
[Nm]
MG
Material housing
ⁿ/ₐ
MOVET+4061408082414
SF201
4061408082414
MUC
12
86.0
63.5
12.0
15.1
25.4
12.0
0.66
M10
18
Stainless steel
MOVET+4061408082421
SF202
4061408082421
MUC
15
86.0
63.5
12.0
15.1
25.4
12.0
0.64
M10
18
Stainless steel
MOVET+4061408082438
SF203
4061408082438
MUC
17
86.0
63.5
12.0
15.1
25.4
12.0
0.63
M10
18
Stainless steel
MOVET+4061408104277
SF204
4061408104277
PNS
20
86.0
63.5
12.0
15.1
25.4
12.0
0.62
M10
18
Stainless steel
MOVET+4061408030354
SF204
4061408030354
MUC
20
86.0
63.5
12.0
15.1
25.4
12.0
0.62
M10
18
Stainless steel
MOVET+4061408030361
SF205
4061408030361
MB
25
95.0
70.0
14.0
15.9
27.0
12.0
0.69
M10
25
Stainless steel
MOVET+4061408104260
SF205
4061408104260
PNS
25
95.0
70.0
14.0
15.9
27.0
12.0
0.69
M10
25
Stainless steel
MOVET+4061408067855
SF205
4061408067855
MUC
25
95.0
70.0
14.0
15.9
27.0
12.0
0.69
M10
25
Stainless steel
MOVET+4061408067695
SF206
4061408067695
MB
30
108.0
82.5
14.0
17.9
30.0
12.0
1.07
M12
30
Stainless steel
MOVET+4061408104284
SF206
4061408104284
PNS
30
108.0
82.5
14.0
17.9
30.0
12.0
1.07
M12
30
Stainless steel
MOVET+4061408030378
SF206
4061408030378
MUC
30
108.0
82.5
14.0
17.9
30.0
12.0
1.07
M12
30
Stainless steel
MOVET+4061408030385
SF207
4061408030385
MB
35
117.0
92.0
16.0
19.1
33.0
14.0
1.27
M12
35
Stainless steel
MOVET+4061408078196
SF207
4061408078196
MUC
35
117.0
92.0
16.0
19.1
33.0
14.0
1.27
M12
35
Stainless steel
MOVET+4061408066926
SF208
4061408066926
MB
40
130.0
101.6
16.0
21.0
36.0
16.0
1.80
M12
40
Stainless steel
MOVET+4061408030392
SF208
4061408030392
MUC
40
130.0
101.6
16.0
21.0
36.0
16.0
1.80
M12
40
Stainless steel
MOVET+4061408030408
SF209
4061408030408
MB
45
137.0
104.8
16.0
21.8
37.0
16.0
2.07
M14
45
Stainless steel
MOVET+4061408030415
SF210
4061408030415
MB
50
143.0
111.0
18.0
21.8
38.0
16.0
2.49
M16
50
Stainless steel
MOVET+4061408078219
SF210
4061408078219
MUC
50
143.0
111.0
18.0
21.8
38.0
16.0
2.49
M16
50
Stainless steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청