피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Medium load - Solid base Ø100
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M16
Base Diameter 91-110mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/medium_load_solid_base_m16_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815040(hoch0)},{TYP=45815040},{BESTNR=4061408013838},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x125},{A=37},{B=125},{D=100},{CH=17},{F=M16},{M=16},{G=25},{H=162},{SL=30000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15040},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15037_15061.pdf},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408010288
45815037
4061408010288
M16x50
37
50
100
17
M16
25
87
30000
MOVET+4061408011711
45815038
4061408011711
M16x75
37
75
100
17
M16
25
112
30000
MOVET+4061408011483
45815039
4061408011483
M16x100
37
100
100
17
M16
25
137
30000
MOVET+4061408013838
45815040
4061408013838
M16x125
37
125
100
17
M16
25
162
30000
MOVET+4061408011599
45815041
4061408011599
M16x150
37
150
100
17
M16
25
187
30000
MOVET+4061408011773
45815042
4061408011773
M16x175
37
175
100
17
M16
25
212
30000
MOVET+4061408012114
45815043
4061408012114
M16x200
37
200
100
17
M16
25
237
30000
MOVET+4061408011797
45815044
4061408011797
M16x225
37
225
100
17
M16
25
262
30000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청