피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MM - TYTON®-couplings
Düker
Flow Control
12. Pipe Fittings for Sewage Pipelines
Powered by
CAD모델 선택
{dueker/flow_control/12_pipe_fittings_for_sewage_pipelines/mm.prj},{NB=RFMM--35TYP07(400)},{DN=350},{D=425},{L=215},{G=29.0},{D3=383.8},{D4=380.5},{D5=355.0},{DX=394.3},{S4=13.6},{T2=50.0},{T3=12.0},{T4=8.5},{R=4.0},{DY=403.0},{ETIMARCO=RFMM--35TYP07},{EC003024=EFSE0002},{EF025616=Cast iron},{EF010671=Powder coating},{EF025617=Cast iron},{EF010673=Powder coating},{MUVE=TYTON},{EF016081=Brown},{NORM=EN 598},{EF000051=Straight},{ARTNR=788337},{EF022617=No},{EF020055=No},{EF023193=DN 350},{EF000321=Insert (push coupling)},{EF020052=DN 350},{EF000322=Insert (push coupling)},{EF022606=NBR (nitrile rubber)},{EF023873=No},{EF001438=215},{EF020151=107,5},{EF020153=6},{EF020152=107,5},{EF020154=6},{EF023182=0-60},{EF020047=Yes},{EF021905=No},{EF021909=No},{LOG=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
MUVE
Sleeve connection
ⁿ/ₐ
BE
Coating
ⁿ/ₐ
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
G
Weigth
[kg]
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
MM DN 150 TYTON Epoxy bro...
RFMM--15TYP07
150
210
160
TYTON
Epoxy brown-red RAL 3011
EN 598
8.0
788333
MM DN 200 TYTON Epoxy bro...
RFMM--20TYP07
200
262
165
TYTON
Epoxy brown-red RAL 3011
EN 598
11.5
788332
MM DN 250 TYTON Epoxy bro...
RFMM--25TYP07
250
315
180
TYTON
Epoxy brown-red RAL 3011
EN 598
14.7
788335
MM DN 300 TYTON Epoxy bro...
RFMM--30TYP07
300
370
200
TYTON
Epoxy brown-red RAL 3011
EN 598
21.0
788336
MM DN 350 TYTON Epoxy bro...
RFMM--35TYP07
350
425
215
TYTON
Epoxy brown-red RAL 3011
EN 598
29.0
788337
MM DN 400 TYTON Epoxy bro...
RFMM--40TYP07
400
480
210
TYTON
Epoxy brown-red RAL 3011
EN 598
36.0
788340
MM DN 500 TYTON Epoxy bro...
RFMM--50TYP07
500
590
225
TYTON
Epoxy brown-red RAL 3011
EN 598
58.0
788341
MM DN 600 TYTON Epoxy bro...
RFMM--60TYP07
600
695
250
TYTON
Epoxy brown-red RAL 3011
EN 598
79.0
788342
MM DN 700 TYTON Epoxy bro...
RFMM--70TYP07
700
810
305
TYTON
Epoxy brown-red RAL 3011
EN 598
125.0
788343
MM DN 800 TYTON Epoxy bro...
RFMM--80TYP07
800
920
325
TYTON
Epoxy brown-red RAL 3011
EN 598
126.0
788344
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NSLSN10 - Single bolt coupling
HAWLE
23.02.2024
M - Pipe sections
Düker
14.06.2024
9810 - Dismantling piece
HAWLE
23.02.2024
U - Collars
Düker
14.06.2024
FFG - Pressure pipes with cast-on flanges
Düker
14.06.2024
LSN40 - Flange adaptor
NOVA SIRIA
01.03.2023
MMR - Double socket tapers
Düker
14.06.2024
RVD - Pipe sealing cap
Düker
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청